eNet Draadloos diagnose-apparaat

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5304 00
5304 00
85,66 EUR
EAN 4010337774006
VE 1
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Weergave van de signaalkwaliteit van geselecteerde eNet-apparaten en statusmeldingen via led.
  • Weergave van draadloze signalen van draadloze zenders die niet eNet zijn.
  • In-, uitschakelen van de repeaterfunctie van op het net aangesloten actuatoren, zenders en energiesensoren.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 3 V

Batterij
Type:
1x CR 2450N
UN-nummer:
3091

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
  • Diagnose is alleen mogelijk bij inactieve draadloze codering (AES CCM 128). De draadloze codering wordt via de versie 2.0 van de eNet-server geactiveerd en gedeactiveerd.

Levering

  • Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloos diagnose-apparaat
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding

Art.nr. 5304 00

PDF, 258 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads