Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

eNet draadloze energiesensor 1-voudig TS


zuiver wit
104,52 EUR
Art.nr. 5472 02
1154827
EAN 4010337000365
VE 1
PS 42

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

  • Met de eNet draadloze energiesensoren kunnen spannings-, stroom- en energiewaarden draadloos aan de eNet server worden overgedragen.
  • Registreren van stroom en spanning van de aangesloten verbruikers.
  • Berekenen van het actieve vermogen, het blindvermogen, het schijnvermogen en actieve elektrische energie.
  • Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van meetwaardentelegrammen aan de eNet-server.
  • Synchronisatie van de tijd met de eNet-server.
  • Wordt als tussenstekker binnen op een 230 V~ wandcontactdoos gestoken.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Meetbereik
Stroom:
0 mA tot 16 A
Elektrisch vermogen:
0 tot 3680 W
Energieverbruik:
0 tot 99999 kWh

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Nominale belastingstroom:
16 A (IL)

Aanwijzingen

  • Montage in wandcontactdoos met randaarde of wandcontactdoos met aardingspen CEBEC binnen.

Afmetingen in mm

b 55 h 125 d 30

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Draadloze energiesensor enkelvoudig TS
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art.nr.
5472 02
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
680 Kb

eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
2.730 Kb

eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
6.822 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst