Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ met tekstkader
Wisselcontact 1-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0140 40
0140 40
106,37 EUR
EAN 4010337140405
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0140 42
0140 42
106,98 EUR
EAN 4010337140429
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0140 43
0140 43
106,98 EUR
EAN 4010337140436
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0140 46
0140 46
106,98 EUR
EAN 4010337140467
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0140 47
0140 47
106,98 EUR
EAN 4010337140474
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De Hotel-Card-schakelaar met demontagebeveiliging kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen.
  • Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld.
  • Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Andere uitvoeringen op aanvraag.

Levering

  • Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads