Basiselement KNX drukcontactbusaankoppelaar 1-voudig met 1-puntsbediening en status-LED


75,73 EUR
Art.nr. 0181 00
1922244
EAN 4010337181002
VE 1/5
PS 06

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2022.

Vereiste accessoires

De drukcontactbusaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker.

Kenmerken

  • Op de drukcontactbusaankoppelaar 1-voudig met 1-puntsbediening (schuinstaande wip) kunnen de wippen 1-voudig uit de inbouwschakelaarprogramma's worden gestoken.
  • Gebruik bij toepassing van de status-led wippen met controlevenster.
  • Met de drukcontact-busaankoppelaar 1-voudig met 1-puntsbediening kan de functie schakelen (drukken) worden gerealiseerd:
  • Ledweergave voor: continu-AAN resp. continu-UIT of status.

Technische gegevens

KNX medium:
TP1-64

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Inbouwdiepte:
31 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • Geschikt voor klauwbevestiging.
  • Gebruik bij het schakelaarprogramma Gira TX_44, IP20 een adapterraam en afdekking uit System 55.
  • Integratie in het schakelaarprogramma Gira F100 niet mogelijk.
  • Integratie in Gira F100 niet mogelijk.

Levering

  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
018100
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
452 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art.nr.
018100
Bestandsformaat
IFC
Bestandsgrootte
15 Kb

Drukcontact-busaankoppelaar
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
0181 00
0182 00
0184 00
0185 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
129 Kb

Drukcontact-busaankoppelaar enkelvoudig met éénpuntsbediening en status-LED
Productdatabase

14 KByte.

Downloaden
Art.nr.
0181 00
Bestandsformaat
VD1
Bestandsgrootte
15 Kb

Downloaden (de)

Taster-Busankoppler 1fach mit Einpunktbedienung und Status-LED
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Downloaden
Art.nr.
0181 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
86 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst