Wipcontroleschakelaar-basiselement 10 AX 250 V~ met glimlampenelement 230 V
Uitschakelaar 2-polig


Uitschakelaar 2-polig
35,19 EUR
Art.nr. 0112 00
521682
EAN 4010337112006
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
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.