Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Relaismodule voor rookmelder Dual


39,05 EUR
Art. nr. 2340 00
4279030
EAN 4010337068556
VE 1
PS 03

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

  • Relaismodule voor de rookmelder Dual Q.
  • Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken met de rookmelder Dual/VdS.
  • Mogelijkheid voor het aansluiten van externe alarmgevers, bv. een hoorn of waarschuwingslicht.
  • Bij een lokaal of gekoppeld alarm schakelt het alarmrelais.
  • Bij een storing van de rookmelder, bv. een bijna lege batterij, schakelt het storingsrelais.
  • Met de relaismodule kunnen alarm- en storingsmeldingen naar andere signaalgevers worden geschakeld.

Technische gegevens

Alarmuitgangcontact:
Wisseldrukcontact, potentiaalvrij

Storingsuitgangcontact:
Wisseldrukcontact, potentiaalvrij

Schakelspanning:
max. 30 V

Schakelstroom:
max. 1 A

Aanwijzingen

  • Storingsmeldingen kunnen uitsluitend worden opgevraagd van rookmelders die zijn voorzien van een relaismodule.
  • De relaismodule wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt.
  • Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische bijlage.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Relaismodule voor rookmelder Dual/VdS
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art. nr.
2340 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
379 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst