Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Gira X1

Artikelvergelijking | 1

DIN-rail
834,76 EUR
Art.nr. 2096 00
5327099
EAN 4010337023647
VE 1
PS 25

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Visualisatieserver voor mobiele apparaten (iOS en Android) en logicamodule in één apparaat.
  • Gira Smart Home App ook voor pc met Windows®-besturingssysteem beschikbaar.
  • Visualisatiefuncties:
    Dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), schakelaar, drukcontact, jaloezie en rolluik met en zonder positionering, verwarming, klimaat, scèneneveneenheid, scèneset, IP-camera, statusindicatie, waardegever, procentuele waardegever, temperatuurwaardegever, saunaregeling, audiobesturing en airconditioning
  • Per project kunnen maximaal 250 functies via de app worden aangestuurd.
  • Tot 250 functietimers die de gebruiker in de app kan instellen.
  • Er kunnen maximaal 62 gebruikers worden aangemaakt in het gebruikersbeheer.
  • Aanwezigheidssimulatie
  • Spraakbesturing (Amazon Alexa en Google Assistant) in combinatie met de Gira S1.
  • Directe communicatie met het Gira veiligheidssysteem Alarm Connect en de Gira L1 om informatie en waarden via ethernet uit te wisselen.
  • Alarmvisualisatie voor Gira veiligheidssysteem Alarm Connect
  • Gelijktijdige toegang van 10 mobiele apparaten tot de Gira X1.
  • Intuïtief te bedienen app met een door de gebruiker aanpasbare gebruikersinterface.
  • Logische functies:
    Grote verscheidenheid aan functies door modulebibliotheek met 36 logische bouwstenen (bijvoorbeeld mathematische basisfuncties, zonnestandgeleide rolluik- en jaloeziebesturing, temperatuurregeling, scheidingswandbesturing, trappenhuisverlichting, toevalsgenerator).
  • Configureerbare logische bouwstenen (bv. vrij selecteerbaar aantal ingangen).
  • Eenvoudige parametrisering van tijdschakelklokken en scènes:
    tot 50 tijdschakelklokken met elk 10 schakeltijden.
    tot 50 scènesets met elk 64 scènes.
  • Tot 1450 datapunten in een project te gebruiken
    (1000 datapunten van KNX-groepenadressen, 450 vrij beschikbare datapunten van apparaten).
  • Geoptimaliseerde ingebruikstelling:
    Snelle projectwijziging of -actualisering mogelijk tijdens lopend bedrijf zonder herstart van het apparaat.
  • Twee bussen RJ45 met switch-functionaliteit ondersteunen het eenvoudige doorlussen van de patchkabel.
  • KNX interfacefunctie om het ETS-project op afstand in bedrijf te kunnen stellen.
  • Uitlezen van het actuele Gira X1-looptijdproject door middel van GPA.
  • Projectbeveiliging:
    Opslaan van een projectkopie op de Gira X1.
  • Inbedrijfstelling:
    Fysiek adres en applicatie worden met de KNX inbedrijfstellingssoftware ETS vanaf versie 4.1.8 geparametriseerd.
    De rest van het ontwerp wordt uitgevoerd met de Gira Project Assistent (GPA). De Gira Project Assistent is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
  • Functionele uitbreiding of actualisering via firmware- en software-updates.

Hoge veiligheid:

  • Eenvoudige toegang op afstand met de Gira S1.
  • App-toegang op afstand via geïntegreerde OpenVPN-server.
  • Onderhoud op afstand via geïntegreerde OpenVPN-server.
  • Het wachtwoord van het apparaat beschermt de Gira X1 tegen toegang door onbevoegden.
  • De gecodeerde TLS-gegevensoverdracht tussen app en Gira X1 en tussen GPA en Gira X1 voorkomt het meelezen door derden.
  • Hardware voor KNX Secure voorbereid. Toekomstige firmware-update nodig.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Nominale spanning:
DC 24 tot 30 V

Opgenomen vermogen:
4 W

IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Ondersteunde protocollen:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Aansluitingen
IP:
2x busse RJ45
KNX:
Aansluit- en aftakklem

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • Voeding via externe DC 24 V.
  • Gira X1 software-uitbreidingen beschikbaar in de Gira AppShop
    De Gira X1 (artikelnr.: 2096 00) is standaard uitgerust met 250 functies en 1.000 datapunten. In de Gira AppShop (https://appshop.gira.com) zijn tegen betaling uitbreidingsmodules voor de Gira X1 verkrijgbaar.
    • Gira X1 software-uitbreiding met 125 functies biedt:
      125 extra functies en 500 extra datapunten; in totaal beschikt de Gira X1 dan over 375 functies en 1.500 datapunten.
    • Gira X1 software-uitbreiding met 250 functies biedt:
      250 extra functies en 1.000 extra datapunten; in totaal beschikt de Gira X1 dan over 500 functies en 2.000 datapunten.
    Een Gira X1 kan ook met beide pakketten worden uitgebreid. Dan beschikt de Gira X1 over 625 functies en 2.500 datapunten.
    Voor elk uitbreidingspakket kan slechts één keer een licentie worden verleend.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Gira Project Assistent (GPA)
Software

Configuratie software.

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
441.541 Kb

Gira X1
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding voor de Gira Smart Home App

Downloaden
Art.nr.
2096 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
2.144 Kb

Gira X1
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding

Downloaden
Art.nr.
2096 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
387 Kb

Gira X1/ L1/ GPA (NL)
Productinformatie

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.123 Kb

Downloaden (de)

Gira X1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Downloaden
Art.nr.
2096 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.823 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst