Wipdrukcontact-basiselement 10 AX 250 V~
Maakcontact 1-polig met apart meldcontact

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Maakcontact 1-polig met apart meldcontact
Art.nr. 0152 00
521757
0152 00
521757
16,09 EUR
EAN 4010337152002
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
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit bestand

Art.nr. 015200

RFA, 452 Kb

Downloaden


IFC bestand

Art.nr. 015200

RFA, 15 Kb

Downloaden


Maakcontact 1-polig met apart meldcontact
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipdrukcontact voor maakcontact-functie 1-polig met apart meldcontact

Art.nr. 0152 00

PDF, 15 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads