Nieuw

Gira G1
met WLAN

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
glas zwart
Art.nr. 2066 05
2066 05
1.100,14 EUR
EAN 4010337125303
VE 1
PS 36
glas wit
Art.nr. 2066 12
2066 12
1.100,14 EUR
EAN 4010337125297
VE 1
PS 36
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Optionele accessoires

Passend reserveonderdeel voor

Kenmerken

Kenmerken

  • Bediening via een multitouch-display met swipe-functionaliteit.
  • Koppeling en communicatie - afhankelijk van de variant - via LAN of WLAN.
  • Geïntegreerde luidspreker.
  • Geïntegreerde microfoon met echocompensatie.
  • Monoblokapparaat met geïntegreerde voeding en RJ45-aansluiting.
  • Snelle inbedrijfstelling via de Gira Project Assistant (GPA) met geoptimaliseerde gebruiksprofielen voor ruimte- of gebouwbediening.

Toepassingsmogelijkheden en combinaties

  • De Gira G1 als multifunctioneel ruimtebedieningsapparaat biedt de volgende functies of functiecombinaties:
    - huisstation als SIP-client
    - huisstation voor DCS-IP-gateway
    - integratie van internetdiensten
    - client voor de volgende systemen / servers: Gira HomeServer - Gira X1- Gira One

Eigenschappen als huisstation video

  • Camera-omschakeling: gerichte selectie van de aangesloten kleurencamera’s.
  • Aansturen van de deuropener.
  • Oproepsignaal in- en uitschakelen.
  • Beltoon kiesbaar uit 10 melodieën.
  • Oproep beantwoorden.
  • Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.
  • Interne oproepen.
  • Interne oproep kan worden geactiveerd via ingang neveneenheid.
  • Interne oproep via tastsensor voor KNX te activeren.

Eigenschappen als huisstation met SIP Client

  • Clientfunctie voor externe SIP-systemen van bijv. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP Direct Calls of via Registrar mogelijk.
  • 64 interne oproepen mogelijk, bijvoorbeeld naar de conciërge.
  • Early Media ondersteuning voor videobeeld

Integratie van internetdiensten

  • Gira weerportal: weergave van de weersvoorspelling voor maximaal vijf locaties (internetverbinding vereist).

Eigenschappen als Gira HomeServer Client

  • Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira HomeServer ook worden gebruikt als client vanaf Gira HomeServer Experte versie 4.13.
  • De Gira G1 vertegenwoordigt het interfaceontwerp van de Gira HomeServer. Bijna alle functies die tot de standaard leveringsomvang van de Gira HomeServer behoren, evenals diagrammen, camera's, camera-archieven, berichten, waardeweergaven en de weersvoorspelling, worden ondersteund. De vrije visualisatie kan ook worden getoond.
  • Zowel licht als donker design wordt ondersteund en kan worden omgeschakeld.
  • Een vereenvoudigde parametrering via de GPA is mogelijk als de G1 puur als ruimtebedieningsapparaat dient te worden gebruikt.
  • De G1 kan bovendien ook parallel worden gebruikt als huisstation. Deze functie kan worden gerealiseerd voor 2-draads Gira-deurcommunicatie via de DCS-IP gateway of als SIP-client.

Eigenschappen als Gira X1 Client

  • Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira X1 ook worden gebruikt als client.
  • Na activering vormt de Gira G1 het interfacedesign van de Gira X1. Daarbij kunnen tot 500 Gira X1 functies worden ondersteund.
  • Naast de Gira X1 functies van de gebouwbesturing staan in de Gira G1 als Gira X1 client de volgende functies ter beschikking.- Directe functie- Gira deurcommunicatie- Online-weerservice

Eigenschappen als Gira One Server-Client

  • Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira One server ook worden gebruikt als client.
  • Na activering toont de Gira G1 de Gira interface van de Gira Smart Home app. Er kunnen tot 250 Gira One verbruikers worden gevisualiseerd.
  • Er zijn maximaal 50 Gira G1 in een Gira One project mogelijk.
  • Naast de verbruikers van de gebouwbesturing zijn op de Gira G1 als client van de Gira One server de volgende functies beschikbaar:-Directe functie.-Gira deurcommunicatie.-Online-weerservice.
  • De Gira G1 wordt gevoed via de geïntegreerde 24 V DC voeding of via de netwerkkabel (Power over Ethernet)
  • De Gira G1 kan worden gebruikt in 2,4 GHz- of 5 GHz-netwerken.

Technische gegevens

Voeding:
PoE

PoE-vermogensklasse 0:
DC 48 V PoE

PoE-standaard:
IEEE 802.3af

Netwerkinstallatie:
Ethernet-specificatie: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Opgenomen vermogen
Maximaal:
8 W
Typisch:
4 W

Aansluitingen
Netwerkaansluiting:
RJ45
Ingang eveneenheid voor etage-oproepknop:
Steekklem, leidingset 5-aderig

Display
Diagonaal:
17,78 cm (= 7″)
Aantal kleuren:
16,7 M
Resolutie:
800 x 1280 px., 216 ppi
Lichtsterkte:
340 cd/m2
Contrastverhouding:
1:1000
Kijkhoek:
> 85° rondom

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +40 °C

Naderingssensor
Bereik:
max. 40 cm
Detectiebereik:
30° horizontaal, 10° verticaal
Beschermeringssoort:
IP3XD

Afmetingen
Opbouwhoogte:
B 114 x H 181 x D 15 mm

Inbouwdiepte:
18 mm

Aansluitleiding:
24 V DC

Aansluitingen
Voeding:
Steekklem 2-polig

Voeding:
DC 16-31 V ± 2 V

Naderingssensor
WLAN-standaard:
IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz

Aanwijzingen

  • Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
  • Houd bij het ontwerp van de installatie rekening met de technische gegevens voor het netwerkontwerp in de documentatie van het apparaat.
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

Levering

  • Displaymodule, montageplaat, leidingset 5-aderig, patchleiding

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira G1
Montagehandleidingen

Montagehandleiding

Art.nr. 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12

PDF, 966 Kb

Downloaden


Gira G1 (2e generatie)
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12

PDF, 2.068 Kb

Downloaden


Gira Project Assistent (GPA)
Software

Configuratie software.
Pak vóór de installatie van GPA de volledige inhoud van de ZIP-map uit!

Art.nr.

ZIP, 2.690.226 Kb

Downloaden


Temperatuursensormodule voor Gira G1
Montagehandleidingen

Montagehandleiding

Art.nr. 2092 05
2092 12

PDF, 98 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads