Wandcontactdoos CEBEC 16 A 250 V~ met klapdeksel
SW OB

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 4485 30
4485 30
21,90 EUR
EAN 4010337095781
VE 1
PS 14
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 04/2024.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met schroefklemmen.
  • Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” of wordt polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
Shutter:
0 °C tot 45 °C

Aanwijzingen

  • Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads