Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met controlelamp en tekstkader
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0452 01
0452 01
33,31 EUR
EAN 4010337452010
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0452 03
0452 03
33,31 EUR
EAN 4010337452034
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0452 27
0452 27
33,31 EUR
EAN 4010337452270
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0452 28
0452 28
34,44 EUR
EAN 4010337452287
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0452 26
0452 26
40,13 EUR
EAN 4010337452263
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0452 005
0452 005
40,13 EUR
EAN 4010337037620
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0452 015
0452 015
40,13 EUR
EAN 4010337080985
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel.

Optionele accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Nieuwe generatie:
29 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel gekeurd volgens TNO.

Levering

  • Een glimlampenelement is bij levering inbegrepen.
  • Tekstlabel "EDV" is bijgevoegd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads