Onafhankelijk van de vooruitgang in de bouw kunnen de behuizingen al bij de ruwbouw worden gemonteerd. Behuizing in een antraciet gelakte metaallegering verkrijgbaar: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur.
Kenmerken
Kenmerken
Verticale en horizontale montage zorgt voor een optimale aanpassing op de inbouwlocatie.
Geschikt voor gebruik in de gevelmodule.
De behuizingen kunnen worden gemonteerd zodra de gevel is voltooid.
Aanwijzingen
System 106 behuizing verzonken 1-voudig alleen voor gebruik met deurstationmodule en System 106 Keyless In-componenten.
Voor gebruik met System 106 inbouwdoos verzonken bij in het gebouw aanwezige frontplaat (brievenbus, deurinbouwsysteem e.d.).
Levering
Bandkabel, 10-polig en afsluitweerstanden zijn bij de levering inbegrepen (uitzondering: System 106-behuizing verzonken 1-voudig).
Afmetingen in mm
Behuizing 1-voudig:
106,5
106,5
23,35
Behuizing 2-voudig:
106,5
213,0
25,35
Behuizing 3-voudig:
106,5
319,5
25,35
Behuizing 4-voudig:
106,5
426,0
25,35
Behuizing 2 x 2-voudig:
213,0
213,0
25,35
Behuizing 5-voudig:
106,5
532,5
25,35
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.