Draadloze set voor oproepsysteem 834 Plus medaillon

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5937 00
5937 00
568,00 EUR
EAN 4010337112150
VE 1
PS 34
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2022.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De draadloze sets bestaan uit een ontvanger en een mobiele zender voor het activeren van een oproep.
  • De ontvanger wordt aangesloten op een apparaat met hulpsteekcontact.
  • Er kunnen max. 10 zenders aan een ontvanger worden toegewezen.
  • De draadloze set bestaat uit een ontvanger met stekker RJ45, geschikt voor aansluiting op een hulpsteekcontact.
  • Op de mobiele zender, die in de vorm van een medaillon aan een band om de nek kan worden gedragen, kan een oproep worden geactiveerd.

Technische gegevens

Ontvanger
Nominale spanning:
12 - 24 V
Stroomverbruik:
35 mA
Aantal draadloze zenders:
max. 10

Zenders
Voeding:
DC 3 V
Batterij:
1 x lithiumcel CR 2032
Radiofrequentie:
868,3 MHz

Aanwijzingen

  • Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Levering

  • Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Downloaden (en)


Wireless set for nurse call system
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Art.nr. 5936 00
5937 00
5938 00
5939 00

PDF, 167 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads