Schakelen van elektrische vloerverwarmingen en thermische regelaandrijvingen.
Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
Ingang voor omschakelen naar koelmodus.
Onderbreekt na 60 minuten het verwarmen (beveiliging tegen oververhitting van een verwarmingstoestel).
Aansluiting van een externe voeler (accessoire) mogelijk.
Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX
Verwarmingsactuator 1-voudig
Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig.
Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
temperatuurmeting.
Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar: regeling van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en koeling, omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject of ingang neveneenheid. PWM- en tweepuntsregelaar, specificatie absolute en relatieve gewenste waarde, regeling warmtevraag incl. cascade, klepbeveiligingsfunctie. Cyclische bewaking van de vloertemperatuur, servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via communicatieobject), kalibratie van de temperatuursensor, boostfunctie, zomer- en wintercompensatie. Ingang neveneenheid dient voor omschakeling tussen verwarming en koeling.
Technische gegevens
Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:
0,1 tot 0,5 W
Schakelstroom:
10 mA tot 16 A
Aansluitvermogen:
max. 3600 W
Aanbevolen montagehoogte:
1,50 m
Inbouwdiepte:
24 mm
Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.