Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en USB-voeding 2-voudig
Type A / type C

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2459 01
2459 01
78,27 EUR
EAN 4010337076223
VE 1
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2459 03
2459 03
78,27 EUR
EAN 4010337076179
VE 1
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 2459 27
2459 27
78,27 EUR
EAN 4010337076186
VE 1
PS 02
antraciet
Art.nr. 2459 28
2459 28
79,64 EUR
EAN 4010337076285
VE 1
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 2459 26
2459 26
86,18 EUR
EAN 4010337076193
VE 1
PS 02
zwart mat
Art.nr. 2459 005
2459 005
86,18 EUR
EAN 4010337076209
VE 1
PS 02
grijs mat
Art.nr. 2459 015
2459 015
86,18 EUR
EAN 4010337090151
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw. Eindnummer 03, 27, 28 leverbaar, eindnummer 01, 005, 015 leverbaar vanaf 05/2022.

Kenmerken

Kenmerken

  • Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee apparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A und type C.
  • Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.

Technische gegevens

Ingangsspanning:
AC 220 - 250 V, 50/60 Hz

USB-aansluiting:
1 x type A, 1 x type C

Uitgangsspanning USB:
DC 5 V

Laadstroom
USB A:
max. 2,4 A
USB C:
max. 3 A

Standby:
≤80 mW

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
+5° C tot +35° C

Aanwijzingen

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
  • Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden.
  • Gebruik van een diepe apparaatdoos aanbevolen.

Levering

  • USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met geïntegreerde verhoogde aanraakbeveiliging (shutter) en USB-voeding 2-voudig
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2459 ..

PDF, 616 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads