De witte led's laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.
Technische gegevens
Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen:
0,05 W / 1,65 mA
Lichtsterkte:
0,2 cd
Omgevingstemperatuur:
-15 °C tot +40°C
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.