Basiselement USB-voeding 2-voudig
Type A / type A

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zwart
Art.nr. 2359 00
2359 00
64,88 EUR
EAN 4010337084655
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

afd. TAE USB afd. TK TAE USB

Kenmerken

Kenmerken

  • Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee apparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A.
  • Geschikt als oplader voor bv. mobiele telefoons en soortgelijke apparaten.

Technische gegevens

Laadstroom:
max. 3 A

Nominale spanning
primair:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
secundair:
5 V (± 5%)

Standby:
≤ 0,15 W

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
+10 °C tot +40 °C

Rendement:
{~>=} 75%

Conform de norm:
DIN EN 60950-1/A2

Levering

  • USB-kabel type A is niet bij de levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 235900

RFA, 440 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 235900

IFC, 15 Kb

Downloaden


Basiselement USB-voeding 2-voudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 536 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads