Basiselement antennecontactdoos (GEDU 10)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0041 00
0041 00
41,54 EUR
EAN 4010337041009
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Als doorgangs- en einddoos te gebruiken.
  • Voor toepassing in centrale antenne-installaties aan het einde van een hoofdleiding met meerdere apparaatdozen.
  • Op beide aansluitingen is het volledige signaalspectrum van 4 tot 2400 MHz beschikbaar.
  • Met afsluitweerstand R 77 als einddoos te gebruiken.

Technische gegevens

Aansluitdemping:
10 dB

Doorgangsdemping:
2,5 dB

Inbouwdiepte:
28 mm

Aanwijzingen

  • Voor reflectievrije afsluiting van een hoofdleiding, toe te passen in de laatste antennecontactdoos.
  • Geschikt voor DVB-T-, kabel- en satellietontvangstinstallaties.
  • Alleen voor schroefbevestiging.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 004100

RFA, 436 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 004100

IFC, 15 Kb

Downloaden


Antennecontactdoos (GEDU 10 / 15 / 20)
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 112 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads