Verwarmingsactor 1-voudig voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
inbouw
Art.nr. 2166 00
2166 00
210,61 EUR
EAN 4010337075950
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar zolang de voorraad strekt.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 10/2022.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever aan de ingangen.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen.
  • Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart parametriseerbaar.
  • Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
  • Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
  • Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk.
  • Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step of Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd instelbaar.
  • Functie waardegever en lichtscène-neveneenheid: Flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk, lichtscène-neveneenheid met geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder voorafgaand opvragen.
  • Verwarmingsactor met drie binaire ingangen voor het aansturen van thermische regelaandrijvingen.
  • uitgang, aanstuurbaar d.m.v een regelsignaal (1 bit of 1 byte).
  • Statusretourmelding (1 bit of 1 byte) automatisch of op leesverzoek.
  • Ventielaansturing (spanningsloos open/gesloten) parametriseerbaar.
  • Zomer- of winterbedrijf via object te selecteren.
  • Cyclische bewaking van het regelsignaal: wanneer niet binnen de bewakingstijd een regelsignaaltelegram wordt ontvangen, schakelt de uitgang over naar de noodstand en wordt er een alarmmelding verzonden.
  • Elke uitgang kan in een gedwongen stand worden vergrendeld; voor zomer- en winterbedrijf zijn verschillende waarden mogelijk.
  • Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning voor elke uitgang apart parametriseerbaar.
  • Overbelastings- of kortsluitmelding via een object instelbaar.
  • Aansturing van de regelaandrijvingen in schakelstand of PWM-stand.
  • Beschermingsfunctie tegen vastzittend ventiel.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

KNX medium:
TP1-64 (vanaf index I01 TP1-256)

Nominale spanning:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Verwarmingsuitgang
Schakelcontact:
Triac
Schakelstroom:
5 tot 25 mA
Aantal aandrijvingen per uitgang:
max. 2

Aantal ingangen:
3x potentiaalvrij

Aanwijzingen

  • Voor montage in apparaatdoos (advies: elektronicadoos van Kaiser). Inbouw, Kaiser art. nr.: 1068-02, holle wand, Kaiser art. nr.: 9062-94, halogeenvrij, Kaiser art. nr.: 9062-74.
  • De uitgangen worden aangesloten met een flexibele ca. 20 cm lange leiding.
  • De binaire ingangen en de KNX bus worden aangesloten met een 6-aderige, ca. 30 cm lange aansluitleiding die tot maximaal 5 m kan worden verlengd.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Afmetingen in mm

48 51 28

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Combiactuator, Jaloezieactor, Verwarmingsactor
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.142 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Heizungsaktor 1fach UP
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2166 00

PDF, 1.041 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads