Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

eNet draadloze bedieningselement-opzetstuk Memory


crème wit glanzend
107,25 EUR
Art.nr. 5493 01
4454474
EAN 4010337091578
VE 1/5
PS 42

zuiver wit glanzend
107,25 EUR
Art.nr. 5493 03
4454481
EAN 4010337091585
VE 1/5
PS 42

zuiver wit mat
107,25 EUR
Art.nr. 5493 27
4454502
EAN 4010337091592
VE 1/5
PS 42

antraciet
110,00 EUR
Art.nr. 5493 28
4454544
EAN 4010337091608
VE 1/5
PS 42

kleur aluminium
113,30 EUR
Art.nr. 5493 26
4454495
EAN 4010337091615
VE 1/5
PS 42

zwart mat
113,30 EUR
Art.nr. 5493 005
4454467
EAN 4010337091639
VE 1/5
PS 42

edelstaal
120,45 EUR
Art.nr. 5493 600
4454551
EAN 4010337091622
VE 1/5
PS 42

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.
Vervangt 5490 .., 5491 ..

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000.
  • Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
  • Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando’s.
  • Opslaan van een open- en sluittijdstip resp. een in- en uitschakeltijd. In Memory-modus worden deze schakeltijden in 24-uursritme herhaald.
  • Loopnauwkeurigheid: +/- 15 sec./maand
  • Vergrendelingsfunctie vergrendelt de bediening van de neveneenheid en de draadloze bediening, en deactiveert de memorymodus.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
  • Statusretourmelding naar draadloze zenders.
  • Statusweergave met led.
  • Evaluatie van ingangen neveneenheid.

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement:

  • Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes.
  • Positie voor zonwering en schemering.
  • Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.

Functies in combinatie met lichtbasiselement:

  • scènebedrijf mogelijk.
  • Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met dimmer-basiselement.

Met eNet-server vanaf versie 2.2 instelbaar (afhankelijk van basiselement):

  • Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM).
  • Evaluatie neveneenheid deactiveren.
  • Bedieningsvergrendelingen.
  • Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar.
  • Looprichting omkeerbaar.
  • Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
  • Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Hotelfunctie.
  • Lichtregeling.
  • Repeaterfunctie.
  • Update van de apparaatsoftware.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
  • De goedkeuring radiosignalen geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Downloaden
Art.nr.
5492 ..
5493 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
402 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst