Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

eNet draadloze handzender Multi


antraciet
194,00 EUR
Art.nr. 5355 10
8582551
EAN 4010337774105
VE 1
PS 42

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar zolang de voorraad strekt.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando's door aan de betreffende eNet draadloze ontvangers.
  • LCD-display voor het gebruikersmenu.
  • Twee besturingstoetsen voorgeconfigureerd met Alles-AAN/Alles-UIT.
  • Navigatiekruis met centrale OK-toets.
  • Drie vrij configureerbare toetsparen.
  • Aanvullende statusweergave met status-led.
  • Wekfunctie door versnellingssensor.
  • Favorieten in lijsten te organiseren.
  • 16 scènes.
  • Inschakellichtsterkte in combinatie met dimactuatoren te veranderen.
  • Buitensluitbeveiliging voor rolluiken en jaloezieën.
  • Gedwongen-standfunctie.
  • Vrije invoer van kanaalaanduidingen.
  • Bedientaal Duits of Engels.
  • Opladen van de batterijen via micro-USB-oplaadinterface.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Nominale spanning:
DC 3,6 V

Accu:
Lithium LR 2477

Aanwijzingen

  • Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
  • Niet compatibel met de volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM).
  • Alleen met eNet-server-software tot versie 1.4. is een aparte USB-netadapter nodig.
  • Afzonderlijke USB-netadapter vereist.

Levering

  • Micro-USB/USB-kabel bij levering inbegrepen.
  • Accu is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

b 67 h 131 d 17

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Draadloze handzender Multi
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art.nr.
5355 10
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.178 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst