Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

KNX bewegingsmelder Cube 240


zuiver wit glanzend
258,75 EUR
Art.nr. 2194 02
EAN 4010337056386
VE 1
PS 06

antraciet
260,82 EUR
Art.nr. 2194 10
EAN 4010337056379
VE 1
PS 06

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

  • Der PIR-bewegingsmelder bestaat uit drie passieve infraroodbewegingsmelders (PIR) met geïntegreerde lichtsterktesensor, geïntegreerde IR-ontvanger en geïntegreerde rode lichtdiode (led) voor aanduiding van een herkende beweging in het testbedrijf.
  • Twee van elkaar onafhankelijke lichtuitgangen.
  • Lichtuitgang: schakelen, dimwaardegever of lichtscèneneveneenheid instelbaar. Bedrijfsmodus automatisch (automatisch aan of uit) of halfautomatisch (handmatig aan, automatisch uit). Nalooptijd instelbaar of dynamische nalooptijd activeerbaar. Dag/nacht-omschakeling. Speerobject.
  • Sensorgevoeligheid instelbaar.
  • Lichtsterktewaarden cyclisch of bij wijziging zenden.
  • Lichtsterkteonafhankelijke aanwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd instelbaar. Het is mogelijk de huidige status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
  • Lichtsterkteonafhankelijke afwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd instelbaar. In dit geval loopt de nalooptijd af zodra iemand het detectiebereik heeft betreden. Het is mogelijk de huidige status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
  • Handmatige bediening met IR-afstandsbediening.

Technische gegevens

KNX medium:
TP1-256

Waarnemingshoek:
240°

Montagehoogte 2,50 m
Detectiebereik naar voren, max.:
ca. 16 m
Bereik naar beide zijden, max.:
ca. 16 m

Lichtsterkte:
2 tot 1000 lx

Beschermingsgraad:
IP54

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C

Aanwijzingen

  • Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
  • Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening KNX.
  • Zie de planningaanwijzingen in de technische bijlage.

Levering

  • Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

b 87 h 87 d 85

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

KNX bewegingsmelder Cube
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
2194 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
4.576 Kb

KNX Bewegingsmelder Cube 240
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5

Downloaden
Art.nr.
2194 ..
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
163 Kb

Downloaden (de)

KNX Bewegungsmelder Cube 240
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Downloaden
Art.nr.
2194 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
943 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst