Toolbox voor DCS-IP-gegevensinterface

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5599 99
5599 99
326,12 EUR
EAN 4010337064183
VE 1
PS 20
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Gereedschap voor de efficiënte en comfortabele inbedrijfstelling van deurcommunicatiesystemen.
  • Voor de parameterinstelling van Gira deurcommunicatiesystemen in combinatie met de GPA (Gira Project Assistant). De GPA is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
  • Deurcommunicatiesystemen kunnen buiten een bouwplaats, en zelfs nog voordat de artikelen zijn geleverd, worden geparametriseerd. Ter plaatse wordt de inbedrijfstelling gemakkelijk en efficiënt uitgevoerd door overdracht van de projectgegevens aan de installatie via een netwerkkabel.
  • De inbedrijfstellingsbox wordt in een handige, stevige koffer geleverd die alle aansluitingen bevat en de DCS-IP-gegevensinterface van stroom voorziet.

Technische gegevens

Voeding:
AC 230 V~

Aansluitingen
Netspanning:
1x
Netwerk:
1 x RJ45
TC-bus:
1x

Aanwijzingen

  • Voor de parameterinstelling is de Gira Project Assistant (GPA) vereist; deze is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.

Levering

  • De DCS-IP-gegevensinterface (artikelnr. 5500 000), de voeding (artikelnr. 5319 00) en aansluitleidingen zijn bij de levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads