Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Gira X1


DIN-rail
815,20 EUR
Art. nr. 2096 00
5327099
EAN 4010337023647
VE 1
PS 05

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Visualisatieserver voor mobiele eindapparaten (iOS en Android) en logicamodule in één apparaat.
  • Visualisatiefuncties:
    Dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), schakelaar, drukcontact, jaloezie en rolluik met en zonder positionering, verwarming, klimaat, scèneneveneenheid, scèneset, IP-camera, statusindicatie, waardegever, procentuele waardegever, temperatuurwaardegever, saunaregeling, audiobesturing en airconditioning
  • Per project kunnen maximaal 250 functies via de app worden aangestuurd.
  • Tot 250 functietimers die de gebruiker in de app kan instellen.
  • Aanwezigheidssimulatie
  • Spraakbesturing Amazon Alexa in combinatie met de Gira S1.
  • Directe communicatie met het Gira veiligheidssysteem Alarm Connect en de Gira L1 om informatie en waarden via ethernet uit te wisselen.
  • Alarmvisualisatie voor Gira veiligheidssysteem Alarm Connect
  • Gelijktijdige toegang van 10 mobiele eindapparaten tot de Gira X1.
  • Intuïtief te bedienen app met een door de gebruiker aanpasbare gebruikersinterface.
  • Logische functies:
    Grote verscheidenheid aan functies door modulebibliotheek met 36 logische bouwstenen (bijvoorbeeld mathematische basisfuncties, zonnestandgeleide rolluik- en jaloeziebesturing, temperatuurregeling, scheidingswandbesturing, trappenhuisverlichting, toevalsgenerator).
  • Configureerbare logische bouwstenen (bv. vrij selecteerbaar aantal ingangen).
  • Eenvoudige parametrisering van tijdschakelklokken en scènes:
    tot 50 tijdschakelklokken met elk 10 schakeltijden.
    tot 50 scènesets met elk 64 scènes.
  • Tot 1450 datapunten in een project te gebruiken
    (1000 datapunten van KNX-groepenadressen, 450 vrij beschikbare datapunten van apparaten).
  • Geoptimaliseerde ingebruikstelling:
    Snelle projectwijziging of -actualisering mogelijk tijdens lopend bedrijf zonder herstart van het apparaat.
  • Twee bussen RJ45 met switch-functionaliteit ondersteunen het eenvoudige doorlussen van de patchkabel.
  • KNX interfacefunctie om het ETS-project op afstand in bedrijf te kunnen stellen.
  • Uitlezen van het actuele Gira X1-looptijdproject door middel van GPA.
  • Projectbeveiliging:
    Opslaan van een projectkopie op de Gira X1.
  • Inbedrijfstelling:
    Fysiek adres en applicatie worden met de KNX inbedrijfstellingssoftware ETS vanaf versie 4.1.8 geparametriseerd.
    De rest van het ontwerp wordt uitgevoerd met de Gira Project Assistent (GPA). De Gira Project Assistent is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
  • Functionele uitbreiding resp. actualisering via firmware- en software-updates.

Hoge veiligheid:

  • Eenvoudige toegang op afstand met de Gira S1.
  • App-toegang op afstand via geïntegreerde OpenVPN-server.
  • Onderhoud op afstand via geïntegreerde OpenVPN-server.
  • Het wachtwoord van het apparaat beschermt de Gira X1 tegen toegang door onbevoegden.
  • De gecodeerde TLS-gegevensoverdracht tussen app en Gira X1 en tussen GPA en Gira X1 voorkomt het meelezen door derden.
  • Hardware voor KNX Secure voorbereid. Toekomstige firmware-update nodig.

Technische gegevens

KNX medium:
TP1-256

Nominale spanning:
DC 24 tot 30 V

Opgenomen vermogen:
4 W

IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Ondersteunde protocollen:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Aansluitingen
IP:
2x busse RJ45
KNX:
Aansluit- en aftakklem

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • Voeding via externe DC 24 V.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Gira G1 X1 Client
Software

Met deze firmware-update kan de Gira G1 in installaties met een Gira X1 als client worden gebruikt.
Voor de uitvoering van de updates is de Gira Project Assistant vanaf V 3.1 nodig. Volg de instructies in de bijgevoegde documentatie op.

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
227.169 Kb

Gira Project Assistent (GPA)
Software

Configuratie software

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
457.935 Kb

Gira X1
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding voor de Gira X1-app

Downloaden
Art. nr.
2096 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
2.812 Kb

Gira X1
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding

Downloaden
Art. nr.
2096 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
387 Kb

Downloaden (de)

Gira X1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Downloaden
Art. nr.
2096 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.823 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst