Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Plug & Light wandarmatuur dimbaar


zuiver wit glanzend
85,61 EUR
Art.nr. 2698 102
EAN 4010337056126
VE 1
PS 28

zwart mat
88,75 EUR
Art.nr. 2698 105
EAN 4010337056133
VE 1
PS 28

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Kenmerken

  • Gebruik met een lichtcontactdoos van het Plug & Light systeem.
  • Lichtopzetstuk voor verlichting binnenshuis.
  • Traploos 360° draaibaar.
  • Dimbaar met geschikte faseafsnijdingsdimmer bij constante kleurtemperatuur van ca. 2700 K (vereist aparte draad van dimmer naar lichtcontactdoos).

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 12 V SELV

Opgenomen vermogen:
4,1 W

Lichtstroom:
290 lm

Kleurtemperatuur:
2700 k

Kleurweergave (Ra):
typ. 90

Energie-efficiëntieklasse:
A++ tot A

Levensduur (L 80 / B 10):
60.000 h

Uitstraalhoek:
asymmetrisch

Dimbereik:
1 tot 100%

Beschermingsgraad:
IP20

Beschermingsklasse:
III

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +25 °C

Aanwijzingen

  • Als de lamp moet worden gedimd, is naast het dimmersignaal een permanente voeding AC 230 V vereist.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Halogeenlamp dimbaar
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Downloaden
Art.nr.
2698 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
334 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst