Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Plug & Light spot dimbaar met functie warm dimmen


zuiver wit glanzend
161,55 EUR
Art.nr. 2695 102
EAN 4010337056096
VE 1
PS 28

zwart mat
165,46 EUR
Art.nr. 2695 105
EAN 4010337056119
VE 1
PS 28

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Kenmerken

  • Gebruik met een lichtcontactdoos van het Plug & Light systeem.
  • Lichtopzetstuk voor verlichting binnenshuis.
  • Instelbaar ontspiegelend opzetstuk met 3 klikstanden (5, 10 en 15 mm).
  • Zwenkbaar 0° tot 90°.
  • Traploos 360° draaibaar.
  • Wijziging van de kleurtemperatuur tussen ca. 2700 K en 4000 K met gelijktijdige toename van de lichtsterkte van het minimum tot het maximum met een faseafsnijdingsdimmer (vereist aparte draad van dimmer naar lichtcontactdoos).

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 12 V SELV

Opgenomen vermogen:
5,6 W

Lichtstroom:
350 lm

Kleurtemperatuur:
2700 tot 4000 k

Kleurweergave (Ra):
typ. 85

Energie-efficiëntieklasse:
A++ tot A

Levensduur (L 80 / B 10):
60.000 h

Uitstraalhoek:
45°

Dimbereik:
1 tot 100%

Beschermingsgraad:
IP20

Beschermingsklasse:
III

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +25 °C

Aanwijzingen

  • Als de lamp moet worden gedimd, is naast het dimmersignaal een permanente voeding AC 230 V vereist.

Levering

  • Artikel 2695 102 wordt met aanvullende witte afdekring geleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Spot dimbaar, Spot warm dimbaar
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Downloaden
Art.nr.
2692 ..
2695 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
570 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst