Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Plug & Light spot dimbaar


zuiver wit glanzend
150,75 EUR
Art. nr. 2692 102
EAN 4010337056089
VE 1
PS 28

zwart mat
154,35 EUR
Art. nr. 2692 105
EAN 4010337056102
VE 1
PS 28

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 02/2019.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Kenmerken

  • Bedrijf met de lichtcontactdoos van het Plug & Light systeem.
  • Lichtopzetstuk voor verlichting binnenhuis.
  • Instelbaar ontspiegelend opzetstuk met 3 klikstanden (5, 10 en 15 mm).
  • Zwenkbaar 0° tot 90°.
  • Traploos 360° draaibaar.
  • Dimbaar met geschikte faseafsnijdingsdimmer bij constante kleurtemperatuur van ca. 2700 K.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 12 V SELV

Opgenomen vermogen:
5,6 W

Lichtstroom:
390 lm

Kleurtemperatuur:
2700 k

Kleurweergave (Ra):
typ. 85

Energie-efficiëntieklasse:
A++ tot A

Levensduur (L 80 / B 10):
60.000 h

Uitstraalhoek:
45°

Dimbereik:
1 tot 100%

Beschermingssoort:
IP20

Beschermingsklasse:
III

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +25 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Spot dimbaar, Spot warm dimbaar
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Downloaden
Art. nr.
2692 ..
2695 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
443 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst