Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Plug & Light lichtcontactdoos met vergrendeling System 55


zuiver wit glanzend
89,21 EUR
Art. nr. 2685 102
EAN 4010337062929
VE 1
PS 28

zwart mat
92,25 EUR
Art. nr. 2685 105
EAN 4010337056072
VE 1
PS 28

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2019.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Optionele accessoires

 

Kenmerken

  • Voorschakelapparaat voor schakelen en dimmen van lichtopzetstukken uit het Plug & Light systeem.
  • Aansluiting op schakelaar of universeel leddimmer-basiselement (faseafsnijdingsprincipe).
  • Magnetische bevestiging van de lichtopzetstukken.
  • Automatische herkenning van de aangesloten lichtopzetstukken.
  • Laagspanning SELV DC.
  • Mechanische vergrendeling van de lichtopzetstukken bij plafondmontage of als meeneembeveiliging.
  • Montage aan wand of plafond.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Uitgangsspanning:
DC 12 V SELV

Aansluitvermogen:
8 W

Beschermingssoort:
IP20

Beschermingsklasse:
II

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +35 °C

Aanwijzingen

  • Montage in inbouwdoos.
  • Andere lampen die compatibel zijn met de lichtcontactdoos kunt u bestellen bij Plug & Light-lid Brumberg.
    Alle informatie vindt u op www.brumberg.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.