Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Plug & Light lichtcontactdoos System 55


zuiver wit glanzend
84,89 EUR
Art. nr. 2688 102
EAN 4010337056034
VE 1
PS 28

zwart mat
87,98 EUR
Art. nr. 2688 105
EAN 4010337056041
VE 1
PS 28

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Kenmerken

  • Voorschakelapparaat voor schakelen en dimmen van lichtopzetstukken uit het Plug & Light systeem.
  • Aansluiting op schakelaar of universeel leddimmer-basiselement (faseafsnijdingsprincipe).
  • Magnetische bevestiging van de lichtopzetstukken.
  • Automatische herkenning van de aangesloten lichtopzetstukken.
  • Laagspanning SELV DC.
  • Montage aan wand of plafond.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Uitgangsspanning:
DC 12 V SELV

Aansluitvermogen:
8 W

Beschermingssoort:
IP20

Beschermingsklasse:
II

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +35 °C

Aanwijzingen

  • Montage in inbouwdoos.
  • Andere lampen die compatibel zijn met de lichtcontactdoos kunt u bestellen bij Plug & Light-lid Brumberg.
    Alle informatie vindt u op www.brumberg.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Lichtcontactdoos
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Downloaden
Art. nr.
2688 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.364 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst