Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

System 2000 aanwezigheidsmelder Komfort-opzetstuk


zuiver wit
155,19 EUR
Art. nr. 0317 02
3038205
EAN 4010337317029
VE 1
PS 02

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
Dimmer-basiselementen (hier uitsluitend schakelen)
Trappenhuislichtbesturing
Basiselement voor neveneenheid

Optionele accessoires

Een aanwezigheidsmelder wordt tegen het plafond gemonteerd en bewaakt het onderliggende werkgebied.

Kenmerken

  • Aanwezigheidsmelders regelen de verlichting afhankelijk van de aanwezigheid van personen en de gewenste lichtomstandigheden.
  • Bij gebruik op een System 2000 dimmer-basiselement is een constant-lichtniveauregeling mogelijk. De verlichting wordt aanvankelijk ingeschakeld op de maximale lichtsterkte. Daarna wordt de verlichting zo gedimd, dat de lichtsterkte constant op de op de aanwezigheidsmelder ingestelde instelwaarde wordt gehouden.
  • Bij combinatie met een System 2000 "schakelbasiselement" wordt de verlichting uitsluitend geschakeld.
  • Ter uitbreiding van het detectiegebied wordt de aanwezigheidsmelder Komfort "3-draads" gecombineerd met een System 2000 basiselement voor neveneenheid voor aanwezigheidsmelders en automatic-schakelaars.
  • In- en uitschakelen met mechanische neveneenheid of System 2000 basiselement voor neveneenheid.
  • Met de meegeleverde opsteekstrook kunnen storingsbronnen worden uitgeschakeld door het detectieveld te begrenzen.

Technische gegevens

Montagehoogte 2,5 m
Waarnemingshoek:
360°
Detectiebereik:
Ø ca. 8 m

Lichtsterkte:
ca. 10 tot 1000 Lux

Nalooptijd
instelbaar:
ca. 10 sec. tot 30 min.
Teststand/ kort bedrijf:
ca. 1 sec.

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +35°C

Aanwijzingen

  • Een aanwezigheidsmelder is geen doorgangsmelder.
  • De aanwezigheidsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
  • Plafondmontage tegen vaste plafonds in apparaatdoos of opbouwbehuizing.

Levering

  • Een opsteekstrook voor begrenzing van het detectieveld is inbegrepen.

Afmetingen in mm

Ø 103 h 43

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Aanwezigheidsmelder comfort-opzetstuk, System 2000
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art. nr.
0317 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
325 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst