Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

System 2000 LV-dimmer-basiselement (tastdimmer)


20 – 500 VA
96,99 EUR
Art. nr. 0331 00
2143204
EAN 4010337331001
VE 1/5
PS 02

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2019.
Opvolgartikel: System 3000 universeel led-dimmer-basiselement Standard 5400 00

Vereiste accessoires

Zie lijst bij
 

Optionele accessoires

Neveneenheden
Zekering

Kenmerken

  • Voor schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen en dimbare inductieve trafo's met halogeenlampen.
  • Neveneenheid mogelijk.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Kortsluitbeveiliging door zwakstroomzekering.
  • Automatische oververhittingsbeveiliging.
  • Tweevlaksbediening: Een korte toetsdruk schakelt het licht in. Een lange toetsdruk op de bovenste resp. onderste helft van de wip dimt de verlichting lichter resp. donkerder.
  • Opslaan van een inschakeldimwaarde (ook via neveneenheid)
  • Vermogensuitbreiding door tot 10 vermogensopvoereenheden.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Aansluitvermogen bij 25 °C
Gloeilampen:
20 tot 500 VA
HV-halogeen:
20 tot 500 VA
Dimbare gewikkelde trafo's:
20 tot 500 VA
Gemengde belasting:
20 tot 500 VA

Neveneenheden
Onverlichte mechanische drukcontacten:
ombegrensd
Basiselement voor neveneenheid 2-draads:
ombegrensd
Basiselement voor neveneenheid 3-draads:

Kabellengte neveneenheid:
max. 100 m

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

LV-dimmer-basiselement (tastdimmer)
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing, Systeem 2000.

Downloaden
Art. nr.
0331 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
118 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst