Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

DCS-IP-gateway


5 licenties
601,97 EUR
Art. nr. 2620 97
4477642
EAN 4010337620976
VE 1
PS 10

10 licenties
637,00 EUR
Art. nr. 2620 98
4477626
EAN 4010337620983
VE 1
PS 10

20 licenties
707,93 EUR
Art. nr. 2620 99
4477634
EAN 4010337620990
VE 1
PS 10

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Optionele accessoires

Kenmerken

    Uitgebreide functionaliteit na firmware-update

    • De hierna beschreven functies zijn niet bij de levering inbegrepen.
      De functies worden ter beschikking gesteld in de vorm van een gratis firmware-update van de DCS-IP-gateway. Ze zijn geen bestanddeel van de koopprijs. Voor het gebruik van de uitgebreide functies moet in de DCS-IP-gateway een microSDHC-kaart (aanbevolen min. 2 GB/max. 32 GB SDHC) zijn geïnstalleerd.
    • Met de firmware-update wordt de DCS-IP-gateway uitgebreid met de functie "Individuele melding".
    • In combinatie met de Gira HomeServer of Gira FacilityServer kunnen audiobestanden gericht worden afgespeeld. Er kunnen bijv. statusmeldingen uit de KNX-installatie via bepaalde meldingsteksten op de deurstations worden weergegeven.

    DCS-communicator

    • Met de software "DCS-communicator" kunnen gangbare computers en PC-gebaseerde bedieningsapparaten, zoals b.v. de Gira Control 9 Client of de Gira Control 19 Client, via de netwerkkoppeling als huisstation worden gebruikt.
    • Met de software "DCS-communicator" kunnen gangbare computers en PC-gebaseerde bedieningsapparaten, zoals b.v. de Gira Control 9 Client of de Gira Control 19 Client, via de netwerkkoppeling als huisstation worden gebruikt.
    • DCS-Communicator biedt alle functies van een videohuisstation, zoals b.v. gesprekken aannemen, licht schakelen (in combinatie met een schakelactuator) of deur openen.
    • Door verbinding met de Gira HomeServer resp. Gira FacilityServer via een plug-in is weergave op de Gira Interface mogelijk.
    • Met Logische Modules kunnen nieuwe toepassingsmogelijkheden worden gerealiseerd, zoals b.v. toegangscontrole met de Gira Keyless In-producten.

    Ingebruikstelling

    • De inbedrijfstellings-pc moet beschikken over een recente browser (bijv. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
    • De inbedrijfstellings-pc moet beschikken over een recente browser (bijv. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    DCS mobiel

    • Integratie van mobiele eindapparaten met Android- of iOS-besturingssysteem in het Gira deurcommunicatiesysteem.
    • ‘Gira DCS mobile app’ te vinden in de Gira downloadsectie alsook in de App Store voor iOS en Android.
    • Zeer hoge gegevensbeveiliging via ‘Secure Data Access’ van de Gira S1.
    • Via het Gira portaal kan een eigen portaaloplossing van Gira worden gerealiseerd.

    Technische gegevens

    Nominale spanning:
    DC 24 V

    Opgenomen vermogen
    Gesprekstand:
    5,0 W
    Standby:
    1,6 W

    Aansluitingen
    Voeding:
    2x schroefklem
    2-draads bus OUT:
    2x schroefklem
    2-draads bus IN:
    2x schroefklem
    Netwerkaansluiting:
    1x RJ45, 10/100 Mbit

    Ondersteunde resolutie:
    CIF met standaard resolutie

    Omgevingstemperatuur:
    -5 °C tot +50°C

    Aanwijzingen

    • De volgende licentiemodellen zijn beschikbaar:
      • 2627 97: 5 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
      • 2627 98: 10 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
      • 2627 99: 20 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
    • Bij de licentiemodellen moet in acht worden genomen dat DCS-communicator op een willekeurig aantal eindapparaten mag worden geïnstalleerd. Het in het licentiemodel aangegeven aantal betreft slechts het aantal tegelijkertijd aangemelde instanties van DCS-communicator.
    • Voor voeding van de DCS-IP-gateway is aanvullend de voeding voor deurcommunicatie vereist.
    • De inbedrijfstelling van de DCS-IP-gateway wordt uitgevoerd via een webinterface. Voor de inbedrijfstelling via de webinterface moet de inbedrijfstellings-pc beschikken over een recente browser (bijv. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
    • De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor de DCS-IP-gateway.
      www.appshop.gira.de.

    Levering

    • 2 GB microSD-kaart bij levering inbegrepen.

    Afmetingen

    Modulebreedtes (TE): 6

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Overige links

    De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar: onder andere toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
    Meer


    Datablad

    Downloaden
    Art. nr.
    Bestandsformaat
    PDF
    Bestandsgrootte

    Bestektekst

    Downloaden
    Art. nr.
    Bestandsformaat
    TXT
    Bestandsgrootte

    DCS-Communicator
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningshandleiding (kopieersjabloon)

    Downloaden
    Art. nr.
    2620 97
    2620 98
    2620 99
    Bestandsformaat
    PDF
    Bestandsgrootte
    226 Kb

    DCS-IP-gateway
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningshandleiding

    Downloaden
    Art. nr.
    2620 97
    2620 98
    2620 99
    Bestandsformaat
    PDF
    Bestandsgrootte
    1.102 Kb

    Mobiele doorschakeling instellen
    Gebruiksaanwijzingen

    Dit document beschrijft het instellen van de mobiele doorschakeling van een deuroproep met de Gira DCS-IP-gateway en de app „Gira DCS mobile“.

    Downloaden
    Art. nr.
    2620 97
    2620 98
    2620 99
    Bestandsformaat
    PDF
    Bestandsgrootte
    1.375 Kb

    Stuklijst

    0 artikelen
    Naar stuklijst