Voeding 24 V 10 A (Momenteel niet beschikbaar op het moment)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5965 00
5965 00
787,19 EUR
EAN 4010337058977
VE 1
PS 34
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Geschikt voor het Gira oproepsysteem 834 Plus en het Gira oproepsysteem 834.

Kenmerken

Kenmerken

  • Gesloten uitvoering.
  • Aanrakingsveilige schroefaansluitingen.
  • Overbelastingsbeveiliging door stroombegrenzing.
  • Geïntegreerde aardsluitingsbewaking.
  • 100% Burn-in-Test onder vollast.
  • Ingebouwd ontstoringsfilter, geringe restspanning

Technische gegevens

Ingangsspanning:
AC 90 tot 264 V, 47 tot 63 Hz

Nominale uitgangsspanning:
DC 24 V ± 1 %

Uitgangsstroom:
10 A

Montage:
Bevestiging op DIN-rail 35 mm

Aanwijzingen

  • Storings- en netuitvalmeldingen:
    Geschikt voor gebruik conform DIN VDE 0834 deel 1 en 2
  • Voldoet aan:
    IEC 60601-1 / 2 x MOPP,
    EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2, -3, EN 61000-4-2, -3, -4,-5, -6, -8, -11 (testniveau 3), EN 60950-1.
  • Montageplaats zodanig kiezen dat de ventilatieopeningen van het apparaat open blijven.

Levering

  • Inclusief glaszekeringhouder voor zekering aan secundaire zijde.

Afmetingen in mm

b 146 h 205 d 100

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Netgelijkrichter 24 V, NG-10 A-TYP4
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 5965 00

PDF, 304 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads