Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Gira G1 230 V


glas zwart
967,71 EUR
Art. nr. 2067 05
9640282
EAN 4010337014294
VE 1
PS 36

glas wit
967,71 EUR
Art. nr. 2067 12
9640289
EAN 4010337014324
VE 1
PS 36

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Voor integratie in een Gira deurcommunicatiesysteem
Voor integratie als KNX ruimtebedieningsapparaat

Optionele accessoires

Temperatuurvoelermodule voor Gira G1 (alleen bij functie als KNX ruimtebedieningsapparaat)

Optioneel reserveonderdeel

De Gira G1 is een multifunctioneel ruimtebedieningsapparaat voor visualisatie en bediening van diverse gebouwfuncties. Voor toepassing in het KNX systeem en het Gira deurcommunicatiesysteem of als HomeServer Client. De functionaliteiten hangen van af van de firmware die gebruikt wordt.

Kenmerken

  • Bediening via een multitouchdisplay met swipe-functionaliteit.
  • Koppeling en communicatie - afhankelijk van de variant - via LAN of WLAN.
  • Geïntegreerde luidspreker.
  • Geïntegreerde microfoon met echocompensatie.

Toepassingsmogelijkheden en combinaties

  • De Gira G1, een multifunctioneel ruimtebedieningsapparaat, biedt de volgende functies en functiecombinaties:
  • Huisstation video, of
  • KNX ruimtebedieningsapparaat (incl. kamerthermostaat), of
  • KNX ruimtebedieningsapparaat (incl. kamerthermostaat) en huisstation video, of
  • KNX ruimtebedieningsapparaat (incl. kamerthermostaat), huisstation video en integratie van internetdiensten, of
  • HomeServer Client.

Eigenschappen als KNX ruimtebedieningsapparaat

  • Door de consument aan te passen gebruikersinterface met intuïtieve bediening.
  • Systeeminstellingen worden met een PIN-code beveiligd.
  • Schakelen, drukken, dimmen (relatief en absoluut), dimmen (incl. dimmen RGB, RGBW en Tunable White) jaloezie- en rolluikbesturing, waardegever, scèneneveneenheid.
  • Statusweergave, weergave van datum en tijd, weergave van binnen- en buitentemperatuur.
  • Maximaal 150 functies (zes functiemappen resp. ruimten met elk maximaal 25 functies).
  • Meer dan 320 functie-pictogrammen.
  • Tijdschakelklokken tot 125 weken met elk 10 schakeltijden.
  • Oproep van IP-camera's.
  • Audio-aansturing.

Eigenschappen als KNX kamerthermostaat (HVAC)

  • Toepassing als kamerthermostaat in combinatie met de op wens verkrijgbare temperatuurvoelermodule of KNX apparatuur voor kamertemperatuurmeting, bijvoorbeeld tastsensor 3 Komfort.
  • Maximaal 150 kamerthermostaat-neveneenheden in combinatie met KNX tastsensor 3 Plus of KNX CO2-Sensor voor meting en regeling van de kamertemperatuur.
  • Bedrijfsstanden: comfort, standby, nacht en vorst- resp. hittebescherming met elk eigen temperatuurinstelwaarden (voor verwarmen en/of koelen).
  • Bedrijfsstanden individueel aanpasbaar.
  • Comfortverlenging met aanwezigheidstoets.
  • Omschakeling vorst- resp. hittebescherming door raamstatus.
  • Weergave van de kamerthermostaatinformatie.
  • Regelparameters voor PI-regelaar en 2-puntsregelaar instelbaar.
  • Een verwarmingsklok als weekschakelklok met 28 schakeltijden.
  • Kamerthermostaat-neveneenheid voor saunagebruik.
  • Kamerthermostaat-neveneenheid voor het aansturen van airconditionings (Fancoil) in combinatie met een KNX Gateway voor airconditionings.
    Instelling van de gewenste temperatuur, de luchtstroom (richting, intensiteit) en de bedrijfsmodus.

Eigenschappen als huisstation video

  • Systeeminstellingen worden met een PIN-code beveiligd.

Eigenschappen als huisstation video

  • Camera-omschakeling: gerichte keuze van de aangesloten kleurencamera's.
  • Aansturen van de deuropener.
  • Oproepsignaal in- en uitschakelen.
  • Beltoon kiesbaar uit 10 melodieën.
  • Oproep beantwoorden.
  • Volumeregeling voor oproepsignaal en spraak.
  • Interne oproepen.
  • Activering verdiepingsoproep via KNX tastsensor mogelijk.

Integratie van internetdiensten

  • Gira weerportal: weergave van de weersvoorspelling voor maximaal vijf locaties (internetverbinding vereist).

Eigenschappen als HomeServer Client

  • Door een firmware-update kan de Gira G1 in installaties met een Gira HomeServer ook worden gebruikt als client. Na de installatie van de update beschikt de Gira G1 over het interfacedesign van de Gira HomeServer. Daarbij worden bijna alle seriematig beschikbare functies van de Gira HomeServer ondersteund. Een beschrijving van de actuele functionaliteiten van de Gira G1 als HomeServer Client is te vinden op www.gira.de/g1.
  • Gira G1 met inbouwaansluitmodule 230 V WLAN.
  • Datacommunicatie via WLAN.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Maximaal:
7 W
Typisch:
4 W
Minimum:
2 W

Display
Type:
TFT
Grootte:
15,3 cm (6″)

Weergave
Aantal kleuren:
16,7 M
Resolutie:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Lichtsterkte:
350 cd/m²
Contrastverhouding:
1:500
Kijkhoek:
> 80° rondom

Naderingssensor
Bereik:
max. 50 cm
Detectiebereik:
30° horizontaal, 30° verticaal

KNX medium:
KNXnet/IP

KNX standaarden
DPT's waardegever:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Beschermingssoort:
IP21

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C

Voeding:
AC 230 V, 50/60 Hz

WLAN-standaard:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

Inbouwdiepte:
32 mm

Aanwijzingen

  • Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
  • Aanbevolen montagehoogte: 150 cm vanaf de vloer.
  • Montage op een diepe apparaatoos (advies: elektronicadoos bij LAN-aansluiting).
  • De communicatie met de KNX installatie gaat uitsluitend via de KNXnet/IP-standaard.
  • Voor koppeling van de Gira G1 PoE op de KNX installatie moet een KNX IP-router worden gebruikt. Er kunnen meerdere Gira G1's op een KNX IP-router worden aangesloten.
  • Voor aansluiting van de Gira G1 230 V of G1 24 V op de KNX installatie is een Gira KNX IP-router (vanaf firmware-versie 3) vereist om een betrouwbare communicatie via wifi te waarborgen. Hiervoor is de Gira KNX IP-router (vanaf firmware-versie 3) speciaal met de extra functie "betrouwbare datacommunicatie" uitgerust. Er kunnen meerdere Gira G1's op een Gira KNX IP-router (vanaf firmware-versie 3) worden aangesloten.
  • Hardware vanaf indexstand I08 voor KNX Secure voorbereid (extra firmware-update nodig).
  • Inbedrijfstelling in het KNX systeem vanaf ETS 5.5 of hoger.
  • Als huisstation te gebruiken in combinatie met de DCS-IP-gateway.
  • Houd bij het ontwerp van de installatie rekening met de technische informatie voor netwerkontwerp in de documentatie van het apparaat.
  • Voor firmware-updates hebt u de Gira Project Assistant (GPA) nodig. De GPA is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
  • Voor gebruik van de tijdschakelklokken is ofwel een internetverbinding met een NTP-timeserver nodig of een bijpassende KNX-tijdgever (bijv. Gira weerstation Plus 2074 00).

Levering

  • Displaymodule, opnameraam, inbouwaansluitmodule 230 V WLAN

Afmetingen in mm

Gira G1 (incl. inbouwnetvoeding): 97 168 47
Gira G1 (zonder inbouwnetvoeding): 97 168 15
Montagehoogte: - 1500 -

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira G1
Meer


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Gira G1
Montagehandleidingen

Montagehandleiding

Downloaden
Art. nr.
2069 ..
2067 ..
2077 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
260 Kb

Gira G1
Productdatabase

van ETS 5.5.4 (van firmware versie 2.0.442)

Downloaden
Art. nr.
2069 ..
2067 ..
2077 ..
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
11.558 Kb

Gira G1
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing (firmware versie 3.0.141 en hoger)

Downloaden
Art. nr.
2069 ..
2067 ..
2077 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
15.344 Kb

Gira G1 eNet SMART HOME Client
Software

Met deze firmware-update kan de Gira G1 in installaties met een eNet Server als client worden gebruikt.
Voor de uitvoering van de updates is de Gira Project Assistant vanaf V3.1 nodig. Volg de instructies in de bijgevoegde documentatie op.

Met de download van de firmware gaat u accoord met de beperkte functionaliteit. Dit wordt bij 'Meer informatie' toegelicht.

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
278.966 Kb

Gira G1 temperatuursensormodule
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Downloaden
Art. nr.
2091 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.166 Kb

Gira G1 X1 Client
Software

Met deze firmware-update kan de Gira G1 in installaties met een Gira X1 als client worden gebruikt.
Voor de uitvoering van de updates is de Gira Project Assistant vanaf V 3.1 nodig. Volg de instructies in de bijgevoegde documentatie op.

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
227.169 Kb

Downloaden (de)

Gira G1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 2.0.442)

Downloaden
Art. nr.
2069 ..
2067 ..
2077 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
24.691 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst