Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Rookmelder Dual Q incl. voet 230 V


72,00 EUR
Art. nr. 2337 02
3627493
EAN 4010337033080
VE 1
PS 03

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Door het nieuwe Q-keurmerk worden strengere kwaliteitseisen en technische bijscholing van de markt gevraagd op het gebied van rookmelders. Het nieuwe Q-Label is een onafhankelijk en fabrikantneutraal kwaliteitskeurmerk voor hoogwaardige rookmelders, die speciaal zijn getest voor langdurig gebruik. De Gira rookmelders van de nieuwste generatie voldoen aan het nieuwe kwaliteitskeurmerk Q-Label. De rookmelders werken volgens het foto-elektrische strooilichtprincipe, zonder radioactieve preparaten. De rookmelders detecteren tijdig rookontwikkeling en waarschuwen voordat de rookconcentratie voor mensen gevaarlijk kan worden. Het alarmsignaal bestaat uit een luide pulserende alarmtoon en een knipperende LED.

Kenmerken

  • Gebruik uitsluitend in particuliere wooneenheden en gebouwen met een soortgelijke functie conform DIN 14676.

Q-Label

  • Geteste duurzaamheid en reductie van losse alarmen.
  • Verhoogde bestendigheid tegen bv. externe invloeden.
  • Vast gemonteerde batterij met een levensduur van ten minste 10 jaar.
  • KRIWAN-goedkeuring.
  • Rookmelder Dual Q met netspanning (230 V) voor privéwoningen. De montageplaat bij dit artikel komt te vervallen.
  • Voet met geïntegreerde netvoeding voor de voeding van de rookmelder Dual Q met netspanning (230 V).
  • De voedings- resp. koppelingsleiding wordt in de voet aangesloten. Bij plaatsing van de rookmelder wordt automatisch het contact tot stand gebracht.
  • De Dual Q accu, die zich in de rookmelder bevindt, verzorgt bij een uitval van de netspanning automatisch de voeding.
  • Koppelingsmogelijkheid tot maximaal 40 rookmelders met een aparte leiding.

Technische gegevens

Voeding:
via de batterij van de rookmelder

Batterijlevensduur:
ten minste 10 jaar

Akoestisch signaal:
Alarm: min. 85 dB(A)

Visueel signaal:
verlichte ring (rode led)

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +55 °C

Inbouwhoogte:
max. 6 m

Beschermingssoort:
IP42

Toepassingsgebied:
DIN 14676

Normen:
DIN 14604

Voeding:
AC 230 V, 50 Hz via de sokkel

Batterij:
alleen back-up

Batterijlevensduur:
tenminste 10 jaar

Akoestisch signaal
Alarm:
tenminste 85 dB (A)
Functietest:
ca. 75 dB (A)

Visueel signaal
Voet:
Groene led (230 V)
Verlichte ring:
Rode led signaliseert status en storingen

Gewicht:
ca. 350 g

Afmetingen in mm

Behuizing: Ø 125 h 77

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Rookmelder Dual Q incl. voet 230 V
Gebruiksaanwijzingen

Montage- en bedieningshandleiding

Downloaden
Art. nr.
2337 02
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.709 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst