Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Gira S1


DIN-rail
599,94 EUR
Art. nr. 2089 00
1190044
EAN 4010337035374
VE 1
PS 05

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Veilige toegang op afstand via Gira Smart Home app, HomeServer iOS-app en Gira veiligheidssysteem iOS- en Android-app.
  • Veilige toegang op afstand voor webbased visualisaties.
  • Veilig onderhoud op afstand en programmering op afstand van de Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, Gira DCS-IP-gegevensinterface, Gira veiligheidssysteem Alarm Connect en Gira KNX IP-router.
  • Veilige programmering op afstand door de Gira HomeServer-expert.
  • Veilige programmering op afstand via de Gira Project Assistant (GPA).
  • Veilig onderhoud op afstand en programmering op afstand van KNX projecten middels ETS4 of ETS5. Ondersteund worden programmering en diagnose door een groepen- en busmonitor.
  • Veilige toegang op afstand op HTML-pagina's in het Smarthome-netwerk (bijvoorbeeld camera, NAS, router, switch).
  • Veilige gegevensoverdracht middels SSL/TLS-encryptie.
  • De portaalserver staat in Duitsland en is in overeenstemming met de Duitse privacywetgeving.
  • Onafhankelijk van internetproviders en gebruikte routers. Ook een veilige toegang op afstand bij IPv6 Dual Stack Lite- (bijvoorbeeld bij Unitymedia), LTE- of UMTS-aansluitingen.
  • Toegangsmanagement van de beveiligde verbindingen via KNX communicatieobjecten, Gira X1-app, Gira HomeServer-app en QuadClient.
  • Statussignalisering van de beveiligde verbindingen via KNX communicatieobjecten, Gira X1-app, Gira HomeServer-app en QuadClient.
  • Meldingen via e-mail verzenden. Aan de e-mail kan naar wens een bijlage worden gekoppeld.
  • Meldingen via sms of spraakberichten verzenden tegen betaling met de aanvullende service sms77 of MessageBird.
  • Activeringsbronnen van de meldingen kunnen individueel worden geconfigureerd (filters, voorwaarden, hysterese).
  • Er worden maximaal 50 meldingen ondersteund.
  • Verbeterde KNX IP-communicatie, voor mobiele en zeer langzame verbindingen.
  • Ondersteunt de snellere overdracht van ETS naar KNXnet/IP-apparaten via een directe KNX IP-verbinding.
  • Twee bussen RJ45 met switch-functionaliteit ondersteunen het eenvoudige doorlussen van de patchkabel.
  • Snelle en gebruiksvriendelijke inbedrijfstelling van de Gira S1 via het Gira portaal voor apparaten.
  • 2 GB gegevensvolume per maand.
  • Onbegrende gebruiksduur en 5 jaar gegarandeerd servergebruik.
  • Functionele uitbreiding resp. actualisering via firmware- en software-updates.
  • Firmware-update via de Gira Project Assistant (GPA).
  • Hardware voor KNX Secure voorbereid. Toekomstige firmware-update nodig.

Technische gegevens

KNX medium:
TP1-256

Nominale spanning:
DC 24 tot 30 V

Opgenomen vermogen:
2 W

IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Aansluitingen
IP:
2x busse RJ45
KNX:
Aansluit- en aftakklem

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45°C

KNX:
TP1, S-mode (ETS)

microSD-kaart:
voor toekomstige toepassingen

Aanwijzingen

  • Voeding via externe DC 24 V.
  • microSD-kaart niet bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
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
208900
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
468 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art. nr.
208900
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
24 Kb

Gira Project Assistent (GPA)
Software

Configuratie software.

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
532.829 Kb

Gira S1
Productdatabase

vanaf ETS4.2

Downloaden
Art. nr.
2089 00
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
500 Kb

Gira S1
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding

Downloaden
Art. nr.
2089 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
376 Kb

Downloaden (de)

Gira S1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Downloaden
Art. nr.
2089 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
6.157 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst