Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Gira Control 9 Client 2


2.544,40 EUR
Art. nr. 2097 00
1190058
EAN 4010337029267
VE 1
PS 05

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.
Vervangt Gira Control 9, 2078 00.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Optionele accessoires

De Gira Control 9 Client 2 is een weergave- en bedieningseenheid voor aansluiting op de Gira HomeServer of de Gira FacilityServer. Het energiebesparende apparaat is pc-gebaseerd en is voorzien van een TFT-touchscreen met led-achtergrondverlichting en een beelddiagonaal van 22,86 cm (9") (resolutie 800 x 480 px).

Kenmerken

  • Visualisatie en bediening van functies in de gebouwsysteemtechniek in combinatie met de Gira HomeServer en/of Gira FacilityServer of de eNet Server.
  • Geschikt als huisstation (met DCS-IP-gateway) in deurcommunicatie-installaties.
  • Weergave van e-mails.
  • Weergave van akoestische signalen.

Apparaatkenmerken

  • PC met touchscreen.
  • Geïntegreerde netvoeding.
  • Geïntegreerde luidspreker.
  • Microfoon geïntegreerd.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 110 tot 230 V

Opgenomen vermogen
Bedrijf:
max. 20 W
Display uit:
max. 8 W
Standby:
max. 1 W

Systeeminformatie
Processor:
INTEL® Atom™ E3825 dual-core 1,33 GHz
Massageheugen:
16 GB
RAM:
2 GB
L2 cache:
1 MB
Besturingssysteem:
Microsoft® Windows® Embedded POSReady 7 x86 (32 bit)

Aansluitingen
USB 1.1/2.0 type A:
2x achter, 1x voor
Kaartslot:
1x SDHC, tot 32 GB
Netwerk:
1x RJ45, 10/100 Mbit
Audio:
1x Line In, 1x Line Out (stereo)

Weergave
Resolutie:
WVGA, 1024 x 600 px
Aantal kleuren:
16,7 M

Omgevingstemperatuur
Bedrijf:
0 °C tot +40 °C
Opslag:
-10 °C tot +70 °C

Relatieve luchtvochtigheid
bij +40 °C:
10 tot 85% r.V., geen condensatie

Aanwijzingen

  • Met DCS-IP-gateway te gebruiken als huisstation.
  • Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
  • De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor de Gira Control 9 Client.
    www.appshop.gira.de.

Afmetingen in mm

b 268 h 220 d 65
Opbouwhoogte: b - h 16 d -
Opbouwhoogte van de variant voor toepassing achteraf met adapterraam : b - h 28 d -

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar: onder andere toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Revit bestand

Downloaden
Art. nr.
209700
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
424 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art. nr.
209700
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
19 Kb

Gira Control 9 Client 2
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art. nr.
2097 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
629 Kb

Gira Control 9 Client 2
Software

Gebruiksaanwijzing en software Delayer.exe

Downloaden
Art. nr.
2097 00
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
80 Kb

Gira Control 9 Client 2
Gebruiksaanwijzingen

Interface voor de Expert software opnieuw laden

Downloaden
Art. nr.
2097 00
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
16.141 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst