Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Gira Keyless In Fingerprint-leeseenheid


Aluminium
638,69 EUR
Art. nr. 2617 203
1190219
EAN 4010337035619
VE 1
PS 10

zuiver wit glanzend
621,30 EUR
Art. nr. 2617 03
1190205
EAN 4010337035602
VE 1
PS 10

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 
Bij gebruik in het deurcommunicatiesysteem

Kenmerken

  • Montage in een apparaatdoos.
  • Standalone-apparaat of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • Bij standalone-gebruik worden de geïntegreerde potentiaalvrije relaiscontacten gebruikt voor schakelhandelingen, bv. voor een deuropener met eigen voeding (bv. een normale beltrafo).
  • Inbedrijfstelling door middel van directe configuratie zonder PC of programmeersoftware.

In- en uitgangen

  • Schakelcontact: twee relais met potentiaalvrije wisselcontacten. Belastbaarheid AC/DC 24 V / 1,6 A.
  • Twee voedingsaansluitingen.
  • Fingerprint-module als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem gebaseerd op scantechnologie van de nieuwe generatie.
  • Hoogfrequent scannen van de onderste huidlagen. Hoog herkenningspercentage en bescherming tegen manipulatie.
  • Analyse van de unieke, karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
  • Herkenning van levend weefsel.
  • Er kunnen maximaal 99 vingers door de Fingerprint-leeseenheid worden beheerd.
  • Betrouwbare herkenning van vingers die bv. door het werken in de tuin licht zijn beschadigd (mits alleen de bovenste huidlagen zijn beschadigd).
  • Bescherming van persoonsgegevens door encryptie.
  • Snelle reactietijd van het plaatsen van de vinger tot vrijgave:
    tot maximaal 30 opgeslagen vingers ca. 1 s,
    tot maximaal 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
  • Nachtdesign van het Fingerprint-vlak ter oriëntatie met witte ledverlichting.
  • 360° contactvlak voor de vinger mogelijk.
  • Driekleurige led-statusweergave voor optische signalering tijdens programmeren en bedienen.
  • Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart wanneer de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de meegeleverde veiligheidskaart in de fabriek worden gereset.
  • Bevestigingszoemer als akoestische signalering voor eindgebruiker of installateur.
  • Akoestisch waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het opzetstuk van de Fingerprint als sabotagedetectie. Sabotageschakeling met schakelactuator uit het deurcommunicatiesysteem.
  • De beide geïntegreerde wisselcontactrelais kunnen aan twee verschillende vingers worden toegewezen, bv. duim: aansturen van het openen van de deur, wijsvinger: schakelen van de buitenverlichting.

In- en uitgangen

  • Klemmenstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens

Beschermingssoort
System 55, Gira E22, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Voeding
van voeding voor deurcommunicatie:
DC 24 V ±10%
uit deurcommunicatiesysteem:
DC 26 V ± 2 V

Relais
Aantal:
2
Contact:
1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
Belastbaarheid:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Aansluitingen
Verbindingskabel deurcommunicatie:
1x klemmenstrook
Relais:
elk 3 schroefklemmen
Aanvullende voeding:
2x schroefklem

ESD-bestendigheid:
tot 15 kV

Inbouwdiepte:
33 mm

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +70 °C

Aanwijzingen

  • Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
  • Kindervingers kunnen doorgaans pas vanaf een leeftijd van 6 jaar betrouwbaar worden herkend.
  • Integratie in Profiel 55 mogelijk.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Fingerprintleeseenheid
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding

Downloaden
Art. nr.
2617 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
268 Kb

Fingerprintleeseenheid
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsaanwijzingen voor de gebruiker

Downloaden
Art. nr.
2617 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
88 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst