Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

KNX voeding 1280 mA met geïntegreerde smoorspoel


550,00 EUR
Art.nr. 2138 00
1190086
EAN 4010337023241
VE 1
PS 66

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.
Voedingen voor KNX apparaten met busspanning.

Kenmerken

  • Uitgang met geïntegreerde smoorspoel voor de voeding van KNX buslijnen.
  • Uitgang DC 30 V voor de voeding van aanvullende apparaten.
  • Nominale stroom willekeurig over de uitgangen te verdelen.
  • Resetknop.
  • Kortsluitvast.
  • Bestand tegen overspanning.
  • Beveiligd tegen onbelast gebruik.
  • Geschikt voor bedrijf in installaties met noodstroomvoorziening.
  • Potentiaalvrij meldcontact voor bedrijfs- en diagnosemelding.
  • Met gelijksoortige KNX voedingen parallel schakelbaar.

Technische gegevens

Nominale spanning
AC:
AC 200 tot 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 tot 250 V

Uitgangsspanning
KNX lijn:
DC 28 tot 31 V SELV
Aanvullende uitgang:
DC 30 V

Melduitgang
Schakelspanning AC:
AC 12 tot 230 V
Schakelspanning DC:
DC 2 tot 30 V
Schakelstroom:
5 mA tot 2 A

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Netspanning:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Uitgangsstroom:
1280 mA

Kortsluitstroom:
max. 3 A

Aanwijzingen

  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Levering

  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 6

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Voeding met geïntegreerde smoorspoel
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art.nr.
2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
727 Kb

Voedingen met geïntegreerde smoorspoel
Productdatabase

vanaf ETS4

Downloaden
Art.nr.
2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
42 Kb

Downloaden (de)

Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Downloaden
Art.nr.
2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
2.684 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst