Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

KNX DALI-gateway Tunable White Plus


580,63 EUR
Art. nr. 2108 00
1190065
EAN 4010337032878
VE 1
PS 66

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.

Kenmerken

  • Besturen van lampen en andere toepassingen met DALI-bedrijfsapparaat in KNX installaties.
  • Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI-apparaattype 8 (kleurtype: kleurtemperatuur) voor Tunable White conform IEC 62386-209.
  • Kortsluitbeveiliging, overspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging.
  • Schakelen en dimmen van maximaal 64 lampen met DALI-bedrijfsapparaten.
  • Tot 6 verschillende adresseringswijzen maken het aansturen van afzonderlijke apparaten en groepen van DALI-lampen via KNX telegrammen mogelijk.
  • Bij groepsadressering staan tot 32 onafhankelijke DALI-groepen ter beschikking. Deze kunnen met 64 afzonderlijk adresseerbare DALI-apparaatkanalen worden aangevuld.
  • Aansturen van DALI-bedrijfsapparaten van het apparaattype "Colour Control" (DALI-apparaattype 8, kleurtype: kleurtemperatuur) in de specifieke uitvoering "Tunable White (TW)". Besturing van kleurtemperatuur via relatief of absoluut dimmen en aanvullend via scènes en effecten.
  • Centrale besturing van alle aangesloten DALI-componenten mogelijk (Broadcast).
  • Handbediening onafhankelijk van de bus (bouwplaatsbedrijf met broadcastbesturing). Besturing van de schakeltoestand en de lichtsterkte.
  • Retourmeldingen van DALI-foutstatus of DALI-kortsluiting en melding van uitval van de voedingsspanning.
  • Centrale schakelfunctie.
  • Verzamelretourmelding van alle schakeltoestanden mogelijk.
  • 16 lichtscènes.
  • Effectbesturing voor het realiseren van dynamische lichtsferen. 16 effecten met elk maximaal 16 effectstappen. Timer waarmee effecten afhankelijk van het tijdstip of de weekdag kunnen worden gestart of gestopt.

Groeps- en apparaatfuncties

  • Schakelen en lichtsterkte: actieve of passieve retourmeldingsfuncties.
  • Instelling van de lichtsterktegrenswaarde (minimale resp. maximale lichtsterkte).
  • Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar.
  • Lampbeschermend in- en uitschakelen.
  • Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar.
  • Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf).
  • Bedrijfsurenteller.
  • DALI-Power-ON-Level en DALI-System-Failure-Level instelbaar.
  • Reacties bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar.
  • Besturing van de kleurtemperatuur via absoluut dimmen en relatief dimmen, parametriseerbaar dimgedrag, minimale en maximale kleurtemperatuur instelbaar, retourmeldingen voor actuele en ongeldige kleurtemperatuur.

Bedrijf van noodverlichting

  • Integratie van het apparaat in DALI-noodverlichtingssystemen. De DALI-gateway kan standaard DALI-bedrijfsapparaten voor verlichtingsbesturingen conform IEC 62386-101 (DALI-systeem) en IEC 62386-102 (schakeltoestellen) als noodverlichting in centraal gevoede noodverlichtingssystemen integreren.
  • Bewaking van uitval van de algemene voeding.
  • Gedrag aan het einde van het noodbedrijf instelbaar.
  • Lichtsterkte en kleurtemperatuur bij actief noodbedrijf instelbaar.

ETS-plugin

  • DALI-inbedrijfstelling zonder aanvullende softwarecomponenten. Het identificeren, adresseren en toewijzen van DALI-bedrijfsapparaten vindt plaats met de ETS-plugin.
  • Toewijzen van afzonderlijke apparaten aan groepen ook mogelijk zonder programmeerverbinding met het apparaat.
  • Compatibiliteitstest van de DALI-apparaattypes bij het toewijzen van DALI-bedrijfsapparaten.
  • Compatibiliteitsmodus voor ondersteuning van niet-DALI-conforme bedrijfsapparaten.
  • Gedeeltelijke DALI-inbedrijfstelling.
  • Testfunctie van alle aangemaakte DALI-groepen of DALI-bedrijfsapparaten.
  • Exporteren en importeren van een sjabloon.
  • Printfunctie voor het opstellen van een rapport.

Technische gegevens

KNX medium:
TP1-256

Nominale spanning
AC:
AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 tot 240 V

Verliesvermogen:
max. 3 W

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
DALI:
Schroefklemmen

Kabellengten tussen gateway en apparaat
Ø 1,5 mm²:
max. 300 m
Ø 1,0 mm²:
max. 238 m
Ø 0,75 mm²:
max. 174 m
Ø 0,5 mm²:
max. 116 m

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • Bedrijf van noodverlichtingsinstallaties:
    De wettelijke en normatieve voorschriften verschillen per land. In alle gevallen dient de gebruiker/ ontwerper te verifiëren dat de specifieke voorschriften worden aangehouden.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Ontwerp en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 4.2 of ETS 5 (aanbeveling).
  • De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plugins, functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor de KNX DALI-gateway Tunable White Plus.
    www.appshop.gira.de.

Levering

  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar: onder andere toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

IFC bestand

Downloaden
Art. nr.
210800
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
14 Kb

DALI-gateway Tunable White Plus
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art. nr.
2108 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.228 Kb

DALI-gateway Tunable White Plus
Productdatabase

vanaf ETS4.2

Downloaden
Art. nr.
2108 00
Bestandsformaat
ZIP
Bestandsgrootte
12.675 Kb

Downloaden (de)

DALI-Gateway Tunable White Plus
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Downloaden
Art. nr.
2108 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
4.426 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst