Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Huisstation System 55


zwart mat + clear /ziver wit glanzend
190,42 EUR
Art. nr. 1280 005
6914077
EAN 4010337038634
VE 1
PS 18

Edelstaal
207,24 EUR
Art. nr. 1280 600
1147225
EAN 4010337021018
VE 1
PS 18

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Zwart mat. Nieuw.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

  • Uniforme montage van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie in een apparaatdozen.
  • Verscheidenheid in design door integratie in het schakelaarprogramma. Daardoor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.
  • Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluivaste 2-draads bus.
  • Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding met andere componenten zoals belknoppen voor huisstations, TFT-kleurendisplay, enz.
  • Parallelschakeling van tot drie huisstations mogelijk.
  • Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige insbedrijfstellingsprocedure.
  • Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, verdiepingsoproep en interne oproep.
  • Gratis interne gesprekken in combinatie met de belknop voor huisstations.
  • Afluisterbeveiliging.
  • Integratie in Profiel 55 mogelijk.
  • Bedieningstoets met geïntegreerde LED's voor statusaanduiding.
  • Handsfree-functie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
  • Voorrangfunctie bij harde achtergrondgeluiden tijdens de gespreksverbinding.

De bedieningsknoppen van het huisstation sturen de volgende functies

  • Schakelen van licht en andere functies in combinatie met de schakelactuator of de inbouwschakelactor.
  • Aansturen van de deuropener.
  • Oproepsignaal in- en uitschakelen.
  • Oproep beantwoorden.
  • Activeren van de voorrangfunctie.
  • Volumeregeling voor oproepsignaal en spraak.
  • Keuze uit vijf verschillende oproepmelodieën die aan afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
  • Inschakelbare deuropenerautomaat: bij ingeschakelde functie wordt de deuropener na bediening van de deurstationbelknop automatisch aangestuurd.

Technische gegevens

Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Aansluitingen busaankoppelaar
2-draads bus:
2x schroefklem
Verdiepingsbelknop:
2x schroefklem
Verbindingskabel:
2x schroefklem
Video:
1x klemmenstrook

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50°C

Aansluiting microfoonbasiselement
Verbindingskabel:
2x klemmenstrook

Inbouwdiepte:
30 mm

Aanwijzingen

  • Bij integratie in Edel Staal Serie 20/21 is de adapterraam 55 x 55 mm benodigd.
  • Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met meer dan 30 deelnemers worden opgebouwd.
  • Bij uitbreiding met het TFT-display is het besturingapparaat video DIN-rail benodigd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Huisstation vrij spreken
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Downloaden
Art. nr.
1280 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
73 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst