Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~met rechtstaande wip
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0124 201
0124 201
43,13 EUR
EAN 4010337052715
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0124 27
0124 27
43,13 EUR
EAN 4010337029403
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0124 28
0124 28
43,89 EUR
EAN 4010337029427
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0124 26
0124 26
47,78 EUR
EAN 4010337029410
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0124 005
0124 005
47,78 EUR
EAN 4010337037958
VE 1
PS 11
edelstaal
Art.nr. 0124 600
0124 600
56,62 EUR
EAN 4010337021230
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
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

  • Glimlampelement 230 V~, 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads