Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V met rechtstaande wip
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0124 201
3552809
0124 201
3552809
35,90 EUR
EAN 4010337052715
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0124 27
1189792
0124 27
1189792
35,90 EUR
EAN 4010337029403
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0124 28
1189799
0124 28
1189799
36,53 EUR
EAN 4010337029427
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0124 26
1189785
0124 26
1189785
39,76 EUR
EAN 4010337029410
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0124 005
6914322
0124 005
6914322
39,76 EUR
EAN 4010337037958
VE 1
PS 11
edelstaal
Art.nr. 0124 600
1146805
0124 600
1146805
47,13 EUR
EAN 4010337021230
VE 1
PS 11
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
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Levering

  • Glimlampenelement 230 V~, 1,5 mA is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads