Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail plus
Art.nr. 2129 00
2129 00
233,48 EUR
EAN 4010337032915
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 01/2023.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Verwarmingsactuator met geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar voor het schakelen van thermische regelaandrijvingen voor verwarmingen en koelplafonds.

Ventieluitgangen

  • Schakelstand of PWM-stand.
  • Regelaandrijvingen aanstuurbaar met karakteristiek "stroomloos open" of "stroomloos gesloten".
  • regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar.
  • Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.
  • Retourmelding in handbediening en in busbedrijf.
  • Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen met de hand of via de bus.
  • Bestand tegen overbelasting en kortsluiting, foutmelding met led.
  • Bescherming tegen vastzittende ventielen.
  • Gedwongen stand.
  • Verschillende instelwaarden voor gedwongen stand of noodbedrijf bij busuitval voor zomer en winter.
  • Cyclische bewaking van de ingangssignalen parametriseerbaar.
  • Retourmelding via de bus bij bv. uitval van de ventielspanning, overbelasting en kortsluiting.
  • Schakelen van de verwarmingscircuitpomp afhankelijk van de ventielstanden.
  • Verzamelretourmelding van de aangesloten regelaandrijvingen.
  • Energiespaarstand voor vermindering van het energieverbruik van de verwarmingsactor. Toepassing voor periodes (bv. de zomer) wanneer er geen warmtebehoefte bestaat.
  • Activering van de regelaandrijving met "First Open-functie" bij de eerste inbedrijfstelling.
  • Snelle inbedrijfstelling door globale instelling van de kanalen.
  • Cascadeschakeling van meerdere verwarmingsactoren.
  • Resetten van foutmeldingen via de bus.
  • Warmtebehoefte-aansturing.
  • Bedrijfsurenteller per kanaal.

Ruimtetemperatuurregelaar

  • 6 onafhankelijke regelaars.
  • Besturing via individuele communicatieobjecten voor in- en uitgangen.
  • Naar keuze interne groepscommunicatie voor de individuele toewijzing van de regelaaruitgangen aan de uitgangskanalen van de actuator.
  • Bedrijfsstanden: Komfort, stand-by, nacht en vorst-/hittebescherming.
  • Aan elke bedrijfsmodus kunnen eigen instelwaarden voor de temperatuur worden toegewezen.
  • Configuratie van de instelwaarden voor de temperatuur naar keuze relatief (afgeleid van basis-instelwaarde) of absoluut (onafhankelijke insteltemperaturen voor elke bedrijfsmodus).
  • Comfortverlenging met aanwezigheidstoets, duur parametreerbaar.
  • Omschakeling van de bedrijfsmodi door 1-byte-objecten volgens de KNX specificatie of door max. 4 afzonderlijke 1-bit-objecten.
  • Statusretourmeldingen configureerbaar.
  • Omschakeling vorst-/hittebescherming door raamstatus of vorstbeveiligingsautomaat.
  • Bedrijfsmodi "Verwarmen", "Koelen", "Verwarmen en koelen" elk met of zonder extra stand. De instelwaarden voor de temperatuur voor de extra stand worden m.b.v. een parametreerbare stapgrootte afgeleid van de waarden van de extra stand.
  • Per verwarmings- of koelstand kunnen verschillende regeltypen worden geconfigureerd: PI-regeling (continue of schakelende PWM) of 2-puntsregeling (schakelend).
  • Regelparameters voor PI-regelaar (indien gewenst: proportioneel bereik, nasteltijd) en 2-punts regelaar (hysterese) kunnen worden ingesteld.
  • Automatisch of object-gebaseerd omschakelen tussen "Verwarmen" en "Koelen".
  • Ruimtetemperatuurmeting m.b.v. max. twee externe KNX temperatuurenvoelers. Vergelijking van de temperatuurwaarden mogelijk en meetwaardevorming van de externe sensoren parametreerbaar. Opvraagtijd van de extern ontvangen temperatuurwaarden instelbaar.
  • De werkelijke en ingestelde temperaturen kunnen na een parametreerbare afwijking op de bus (ook cyclisch) worden uitgegeven.
  • Gescheiden of gemeenschappelijke regelsignaaluitgifte tijdens verwarming en koeling. Daardoor een of twee regelsignaalobjecten per stand.
  • Normale of omgekeerde regelsignaaluitgifte.
  • Automatisch zenden en cyclustijd voor regelsignaaluitgifte parametreerbaar.
  • Regelsignaalbegrenzing mogelijk.
  • Vloertemperatuurbegrenzing tijdens verwarming mogelijk.
  • Insteltemperatuurbegrenzing tijdens koeling mogelijk.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Nominale spanning:
AC 110 tot 230 V, 50 tot 60 Hz

Standby:
max. 0,4 W

Verliesvermogen:
max. 1 W

Uitgangen/regelaar:
6

Contacttype:
Triac

Schakelspanning:
AC 24/230 V, 50 tot 60 Hz

Schakelstroom:
5 tot 160 mA

Inschakelstroom:
max. 1,5 A (2 sec.)

Aantal aandrijvingen per uitgang
AC 230 V aandrijvingen:
4
AC 24 V aandrijvingen:
2

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Aanwijzingen

  • Op alle uitgangen moeten ventielen worden aangesloten met dezelfde bedrijfsspanning.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage op DIN-profielrail.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 212900

IFC, 14 Kb

Downloaden


Gira KNX-verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar
Productinformatie

Productinformatie

Art.nr.

PDF, 160 Kb

Downloaden


Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar DIN-rail
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2129 00

PDF, 1.833 Kb

Downloaden


Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar DIN-rail
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS4.2

Art.nr. 2129 00

ZIP, 2.531 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Heizungsaktor 6fach mit Regler REG
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2129 00

PDF, 8.532 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads