Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met klapdeksel, shutter en symbool  voor afzonderlijke montage


zuiver wit
211,39 EUR
Art. nr. 2677 39
5984728
EAN 4010337028932
VE 1
PS 03

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Vervangt 0477 39.

Kenmerken

  • De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
  • Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.
  • Op de verbindingsleidingen kunnen andere wandcontactdozen met randaarde worden aangesloten, waarop de aardlekbeveiliging dan ook werkt.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Nominale stroom:
16 A

Nominale lekstroom:
30 mA

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede:
1,5 tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +40°C

Aanwijzingen

  • Montage in een diepe apparaatdoos.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging conform IEC 60884-1.
  • Afzonderlijk apparaat. Niet te combineren. Qua design niet compatibel met Gira TX_44.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA, Aardlekschakelaar 30 mA
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Downloaden
Art. nr.
2664 ..
2677 ..
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
288 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst