Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Toerentalregelaar met draai-uitschakelaar met tekstkader (onderstuk en bovenstuk) 0,1 – 2,1 A


grijs
115,52 EUR
Art.nr. 0314 30
522052
EAN 4010337314301
VE 1
PS 02

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

  • Met oververhittingsbeveiliging.
  • Automatisch herstel na afkoeling.
  • Met de schakeluitgang voor de lamellenbesturing of voor het schakelen van ohmse belastingen.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Nominale stroom:
0,1 tot 2,1 A

Motorstroom:
max. 2,5 A

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +25 °C

Levering

  • Een zekering is bij levering inbegrepen.
  • Blanco tekstlabel wordt meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Basiselement toerentalregelaar met draaischakelaar
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
0314 00
0314 30
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
357 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst