Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

KNX combi-actuator jaloezie en verwarming


inbouw
217,29 EUR
Art.nr. 2164 00
4203592
EAN 4010337075936
VE 1
PS 06

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever aan de ingangen.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen.
  • Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart parametriseerbaar.
  • Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
  • Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
  • Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk.
  • Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step of Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd instelbaar.
  • Functie waardegever en lichtscène-neveneenheid: Flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk, lichtscène-neveneenheid met geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder voorafgaand opvragen.
  • De combi-actuator jaloezie en verwarming is een combinatie van een jaloezieactuator en een verwarmingsactuator en beschikt over drie binaire ingangen waarmee bij levering de/het aangesloten jaloezie, rolluik, markies of ventilatieluik kan worden aangestuurd.
  • Bedrijfsstand parametriseerbaar: Jaloezieën, rolluiken, markiezen of ventilatieluiken.
  • Apart parametriseerbare raambekledinglooptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
  • Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenstand. Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
  • Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
  • Zonweringsfunctie met vaste en variabele raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
  • Koppeling in complexe schaduwbesturingen, naar keuze met verwarmen/koelen-automaat en aanwezigheidsfunctie.
  • Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
  • Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
  • Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
  • Integratie in scènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar.
  • Geheugenfunctie voor lichtscènes.
  • uitgang, aanstuurbaar d.m.v een regelsignaal (1 bit of 1 byte).
  • Statusretourmelding (1 bit of 1 byte) automatisch of op leesverzoek.
  • Ventielaansturing (spanningsloos open/gesloten) parametriseerbaar.
  • Zomer- of winterbedrijf via object te selecteren.
  • Cyclische bewaking van het regelsignaal: wanneer niet binnen de bewakingstijd een regelsignaaltelegram wordt ontvangen, schakelt de uitgang over naar de noodstand en wordt er een alarmmelding verzonden.
  • Elke uitgang kan in een gedwongen stand worden vergrendeld; voor zomer- en winterbedrijf zijn verschillende waarden mogelijk.
  • Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning voor elke uitgang apart parametriseerbaar.
  • Overbelastings- of kortsluitmelding via een object instelbaar.
  • Aansturing van de regelaandrijvingen in schakelstand of PWM-stand.
  • Beschermingsfunctie tegen vastzittend ventiel.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

KNX medium:
TP1-64 (vanaf index I02 TP1-256)

Nominale spanning:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Jaloezie-uitgang
Schakelstroom:
3 A / AC 1
Motoren AC 230 V:
600 VA

Verwarmingsuitgang
Schakelcontact:
Triac
Schakelstroom:
5 tot 25 mA
Aantal aandrijvingen per uitgang:
max. 2

Aantal ingangen:
3x potentiaalvrij

Aanwijzingen

  • Voor montage in apparaatdoos (advies: elektronicadoos van Kaiser). Inbouw, Kaiser art. nr.: 1068-02, holle wand, Kaiser art. nr.: 9062-94, halogeenvrij, Kaiser art. nr.: 9062-74.
  • De uitgangen worden aangesloten met een flexibele ca. 20 cm lange leiding.
  • De binaire ingangen en de KNX bus worden aangesloten met een 6-aderige, ca. 30 cm lange aansluitleiding die tot maximaal 5 m kan worden verlengd.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Afmetingen in mm

48 51 28

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Combi-actuator jaloezie en verwarming
Productdatabase

vanaf ETS3.0d

Downloaden
Art.nr.
2164 00
Bestandsformaat
VD4
Bestandsgrootte
306 Kb

Combiactuator, Jaloezieactor, Verwarmingsactor
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
2164 00
2165 00
2166 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.142 Kb

Downloaden (de)

Kombiaktor Jalousie und Heizung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Downloaden
Art.nr.
2164 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
6.917 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst