Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

KNX universele dimactuator
50 – 210 W/VA


inbouw
233,97 EUR
Art.nr. 1058 00
7875024
EAN 4010337010661
VE 1/5
PS 06

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2021.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever aan de ingangen.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen.
  • Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart parametriseerbaar.
  • Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
  • Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
  • Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk.
  • Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step of Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd instelbaar.
  • Functie waardegever en lichtscène-neveneenheid: Flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk, lichtscène-neveneenheid met geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder voorafgaand opvragen.
  • Universele dimactuator inbouw met twee binaire ingangen.
  • Op de twee binaire ingangen kunnen potentiaalvrije contacten worden aangesloten.
  • Beide ingangen kunnen daarbij onafhankelijk van elkaar verschillende functies uitvoeren of worden geblokkeerd.
  • Standaard zijn de ingangen aan de dimactuator toegewezen zodat bediening zonder programmering mogelijk is.
  • Schakelen en dimmen van lichtbronnen.
  • Inschakel- en dimgedrag via parameters instelbaar.
  • Retourmelding van de schakeltoestand en de lichtsterkte.
  • Tijddimmer en lampbeschermend in- en uitschakelen parametriseerbaar.
  • Opdimmen of direct instellen van lichtsterkten.
  • Tijdvertraagd uitschakelen mogelijk bij onderschrijding van een uitschakellichtsterkte.
  • Kortsluitmelding en melding van het uitvallen van een belasting mogelijk.
  • Lichtscènebedrijf mogelijk.
  • Vergrendelingsbedrijf kan via een object worden geactiveerd met parametriseerbare lichtsterkte aan het begin en einde van de vergrendeling.
  • Gedrag van de dimactuator bij herstel van de busspanning instelbaar.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

KNX medium:
TP256

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
50 tot 210 W
Gloeilampen:
50 tot 210 W
HV-halogeen:
50 tot 210 W
gewikkelde trafo:
50 tot 210 VA
Gira Tronic-trafo:
50 tot 210 W
ohms-inductief:
50 tot 210 VA
ohms-capacitief:
50 tot 210 W
capacitief-inductief:
niet toegestaan

Aantal ingangen:
2x potentiaalvrij

Aanwijzingen

  • Voor montage in apparaatdoos (advies: elektronicadoos van Kaiser). Inbouw, Kaiser art. nr.: 1068-02, holle wand, Kaiser art. nr.: 9062-94, halogeenvrij, Kaiser art. nr.: 9062-74.
  • De uitgangen worden aangesloten met een flexibele ca. 20 cm lange leiding.
  • De binaire ingangen en de KNX bus worden aangesloten met een 6-aderige, ca. 30 cm lange aansluitleiding die tot maximaal 5 m kan worden verlengd.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Afmetingen in mm

48 51 28

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Universele dimactor
Productdatabase

77 kbyte.

Downloaden
Art.nr.
1058 00
Bestandsformaat
VD2
Bestandsgrootte
77 Kb

Universele dimactor inbouw
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
1058 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
368 Kb

Downloaden (de)

Universal-Dimmaktor
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Downloaden
Art.nr.
1058 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
603 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst