Gira maakt op het domein gira.de gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

KNX schakelactuator 1-voudig 16 A


inbouw
144,36 EUR
Art.nr. 1059 00
3077922
EAN 4010337010678
VE 1
PS 06

Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/21.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2021.

Optionele accessoires

Kenmerken

  • Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever aan de ingangen.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen.
  • Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart parametriseerbaar.
  • Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
  • Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen, commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
  • Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk.
  • Functie jaloezie: Commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step of Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar, lamellenversteltijd instelbaar.
  • Functie waardegever en lichtscène-neveneenheid: Flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk, lichtscène-neveneenheid met geheugenfunctie, opslaan van scène ook mogelijk zonder voorafgaand opvragen.
  • Schakelactuator 1-voudig inbouw met twee binaire ingangen. Op de twee binaire ingangen kunnen potentiaalvrije contacten worden aangesloten. Beide ingangen kunnen daarbij onafhankelijk van elkaar verschillende functies uitvoeren of worden geblokkeerd.
  • Standaard is ingang "1" toegewezen aan de schakelactuator zodat bediening zonder programmering mogelijk is.
  • Uitgang als maak- of verbreekcontact parametriseerbaar.
  • Selectie van de voorkeursstand bij uitval en herstel van de busspanning.
  • In- resp. uitschakelvertraging of tijdschakelfunctie instelbaar.
  • Uitgang met drie objecten: Schakelen, retourmelding en extra functie (koppeling, vergrendelingsfunctie of gedwongen stand).
  • Retourmeldobject inverteerbaar.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

KNX medium:
TP1-64

Nominale spanning:
AC 250 V, 50/60 Hz

Schakelstroom:
16 A

Relaiscontact:
1x maakcontact, potentiaalvrij

Aansluitvermogen
Gloeilampen:
2500 W
HV-halogeen:
2200 W
gewikkelde trafo:
1000 VA
Gira Tronic-trafo:
1000 W
Capacitieve belasting:
10 A, max. 105 µF

Aantal ingangen:
2x potentiaalvrij

Aanwijzingen

  • Voor montage in apparaatdoos (advies: elektronicadoos van Kaiser). Inbouw, Kaiser art. nr.: 1068-02, holle wand, Kaiser art. nr.: 9062-94, halogeenvrij, Kaiser art. nr.: 9062-74.
  • De uitgangen worden aangesloten met een flexibele ca. 20 cm lange leiding.
  • De binaire ingangen en de KNX bus worden aangesloten met een 6-aderige, ca. 30 cm lange aansluitleiding die tot maximaal 5 m kan worden verlengd.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Afmetingen in mm

48 51 28

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank


Datablad

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art.nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Schakelactor enkelvoudig 16 A
Productdatabase

138 KByte.

Downloaden
Art.nr.
1059 00
Bestandsformaat
VD1
Bestandsgrootte
200 Kb

Schakelaktor enkelvoudig 16A / tweevoudig 6A
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Downloaden
Art.nr.
1057 00
1059 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
339 Kb

Downloaden (de)

Schaltaktor 1fach 16 A
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Downloaden
Art.nr.
1059 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
537 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst