Gira maakt op het domein gira.com gebruik van cookies. Door het bezoeken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Meer informatie over de door ons of derden gebruikte cookies en de mogelijkheden om het plaatsen ervan te voorkomen vindt u in onze privacyverklaring.

Ok

Gira Control 19 Client 2


3.297,95 EUR
Art. nr. 2068 00
4291722
EAN 4010337022367
VE 1
PS 05

Adviesprijzen. Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Vervangt2088 00.

Vereiste accessoires

De Gira Control 19 Client is een weergave- en bedieningseenheid voor aansluiting op de Gira HomeServer of de Gira FacilityServer. Het apparaat is PC-gebaseerd en is voorzien van een TFT-touchscreen met een beelddiagonaal van 47 cm (19″).

Kenmerken

  • Visualisatie en bediening van functies in de gebouwsysteemtechniek in combinatie met de Gira HomeServer en/of Gira FacilityServer.
  • Weergave van e-mails.
  • Weergave van akoestische signalen.
  • Geschikt als huisstation (met DCS-IP-gateway) in deurcommunicatie-installaties.

Apparaatkenmerken

  • PC met touchscreen.
  • Geïntegreerde netvoeding.
  • Geïntegreerde luidspreker.
  • Microfoon geïntegreerd.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 220 tot 240 V ~, 50 Hz

Opgenomen vermogen
Maximaal (100% CPU):
max. 24 W
Standby:
ca. 1,1 W

Systeeminformatie
Processor:
INTEL® Atom E3825 Dual Core 1,33 GHz
Harde schijf:
64 GB SSD
RAM, DDR3L-1066 SO-DIMM:
4 GB
L2 cache:
1 MB
Besturingssysteem:
Windows™ embedded Standard 7

Aansluitingen:
USB 2.0 Type A:
2 x vooraan, 2 x onderaan
(service-interface)

Aansluitingen
Kaartslot:
1x SDHC, tot 32 GB
Gigabit-LAN:
1 x RJ45

Weergave
Resolutie:
WXGA (1366x768)
Aantal kleuren:
16,7 M

Voorwaarden voor gebruik
Toegestaan temperatuurbereik:
0 °C tot +40 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid:
10 tot 85 % r. F., niet condens.

Voorwaarden voor opslag en transport
Toegestaan temperatuurbereik:
-20 °C tot +60 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid
tot +40 °C:
10 tot 85 % r. F., niet condens.
Toegestane relatieve luchtvochtigheid
vanaf +40 °C:
10 tot 39 % r. F., niet condens.

Aanwijzingen

  • Kan ook in bestaande Gira/Pro-face ServerClient 15 apparaatdozen worden gemonteerd.
  • Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.
  • Toepassingsgebieden:
    • Gebruik in stationaire omgeving.
    • Gebruik alleen onder omgevingsomstandigheden die met de specificaties met betrekking tot temperatuur, vochtigheid, stof, trillingen etc. overeenstemmen
  • De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor de Gira Control 19 Client 2.
    www.appshop.gira.de.

Afmetingen in mm

b 546 h 330
Opbouwhoogte: b - h 15

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar: onder andere toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer


Datablad

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte

Bestektekst

Downloaden
Art. nr.
Bestandsformaat
TXT
Bestandsgrootte

Revit bestand

Downloaden
Art. nr.
206800
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
520 Kb

IFC bestand

Downloaden
Art. nr.
206800
Bestandsformaat
RFA
Bestandsgrootte
14 Kb

Gira Control 19 Client 2
Gebruiksaanwijzingen

Montage- en bedieningshandleiding

Downloaden
Art. nr.
2068 00
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
1.472 Kb

Stuklijst

0 artikelen
Naar stuklijst